Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
10,0932 € - 10,6243 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
80.0 mm
1,1816 € - 1,2447 € 300 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
18.0 mm
2,1135 € - 2,224 € 3700 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
60.0 mm
1,5453 € - 1,626 € 7214 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
40.0 mm
1,2183 € - 1,2824 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
5.0 mm
4,6935 € - 10,3739 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Sem acabamento
14.0 mm
60.0 mm
1,0988 € - 1,1567 € 100 Em stock
4NC-4NC
5.0 mm
Banhado a níquel
12.0 mm
5.0 mm
0,5173 € - 0,5449 € 3570 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
10.0 mm
0,608 € - 0,64 € 2000 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
20.0 mm
1,508 € - 1,5873 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Sem acabamento
6.0 mm
18.0 mm
0,6289 € - 0,6621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Sem acabamento
6.0 mm
7.0 mm
1,5497 € - 1,6313 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Sem acabamento
6.0 mm
20.0 mm
0,6411 € - 0,6754 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
6.0 mm
1,3855 € - 1,4585 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
12.0 mm
0,8334 € - 0,8776 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
25.0 mm
1,1297 € - 1,1894 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
50.0 mm
1,3838 € - 1,4567 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Sem acabamento
6.0 mm
11.0 mm
2,9878 € - 3,1448 € 650 Em stock
M8
13.0 mm
Sem acabamento
14.0 mm
30.0 mm
1,6722 € - 1,7603 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Sem acabamento
6.0 mm
25.0 mm
1,3586 € - 1,4301 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Sem acabamento
6.0 mm
12.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10630716

Intervalo de preços
10,6243 € - 10,0932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10198643

Intervalo de preços
1,2447 € - 1,1816 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 60.0 mm

10198575

Intervalo de preços
2,224 € - 2,1135 €

Níveis de stock
3700 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10198537

Intervalo de preços
1,626 € - 1,5453 €

Níveis de stock
7214 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10445532

Intervalo de preços
1,2824 € - 1,2183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10201275

Intervalo de preços
10,3739 € - 4,6935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10235416

Intervalo de preços
1,1567 € - 1,0988 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10199459

Intervalo de preços
0,5449 € - 0,5173 €

Níveis de stock
3570 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10199497

Intervalo de preços
0,64 € - 0,608 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10634271

Intervalo de preços
1,5873 € - 1,508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200766

Intervalo de preços
0,6621 € - 0,6289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10235355

Intervalo de preços
1,6313 € - 1,5497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10200780

Intervalo de preços
0,6754 € - 0,6411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10638392

Intervalo de preços
1,4585 € - 1,3855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10200841

Intervalo de preços
0,8776 € - 0,8334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10200889

Intervalo de preços
1,1894 € - 1,1297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10445822

Intervalo de preços
1,4567 € - 1,3838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10201244

Intervalo de preços
3,1448 € - 2,9878 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10632963

Intervalo de preços
1,7603 € - 1,6722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10445839

Intervalo de preços
1,4301 € - 1,3586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento