Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,0423 € - 1,0976 € 2000 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
35.0 mm
1,2899 € - 1,3574 € 2700 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
50.0 mm
0,3614 € - 0,3802 € 981 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
6.0 mm
0,3835 € - 0,4034 € 406 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
10.0 mm
0,9517 € - 1,0015 € 894 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
30.0 mm
1,5295 € - 3,3828 € 970 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
60.0 mm
0,8699 € - 0,9153 € 400 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
25.0 mm
0,9074 € - 0,9561 € 2539 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
15.0 mm
1,8515 € - 1,9488 € 99 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
20.0 mm
2,842 € - 2,9912 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
40.0 mm
1,123 € - 1,1828 € 1000 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
40.0 mm
1,909 € - 2,0096 € 900 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
55.0 mm
2,6231 € - 2,7613 € 1060 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
80.0 mm
0,3791 € - 0,399 € 68 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
14.0 mm
0,4068 € - 0,4277 € 1307 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
18.0 mm
0,4587 € - 0,4831 € 1193 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
35.0 mm
0,7826 € - 0,8235 € 1764 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
10.0 mm
1,0346 € - 1,0888 € 203 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
20.0 mm
1,2867 € - 1,3552 € 425 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
30.0 mm
1,8073 € - 1,9023 € 1610 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
50.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10198384

Intervalo de preços
1,0976 € - 1,0423 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10198421

Intervalo de preços
1,3574 € - 1,2899 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 6.0 mm

10199107

Intervalo de preços
0,3802 € - 0,3614 €

Níveis de stock
981 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 10.0 mm

10199145

Intervalo de preços
0,4034 € - 0,3835 €

Níveis de stock
406 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10198377

Intervalo de preços
1,0015 € - 0,9517 €

Níveis de stock
894 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

10198445

Intervalo de preços
3,3828 € - 1,5295 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10198360

Intervalo de preços
0,9153 € - 0,8699 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10198483

Intervalo de preços
0,9561 € - 0,9074 €

Níveis de stock
2539 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10198780

Intervalo de preços
1,9488 € - 1,8515 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10198827

Intervalo de preços
2,9912 € - 2,842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10198407

Intervalo de preços
1,1828 € - 1,123 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 55.0 mm

10198568

Intervalo de preços
2,0096 € - 1,909 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 80.0 mm

10198605

Intervalo de preços
2,7613 € - 2,6231 €

Níveis de stock
1060 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

10199183

Intervalo de preços
0,399 € - 0,3791 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 18.0 mm

10199220

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,4068 €

Níveis de stock
1307 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 35.0 mm

10199268

Intervalo de preços
0,4831 € - 0,4587 €

Níveis de stock
1193 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10198469

Intervalo de preços
0,8235 € - 0,7826 €

Níveis de stock
1764 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10198490

Intervalo de preços
1,0888 € - 1,0346 €

Níveis de stock
203 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

10198513

Intervalo de preços
1,3552 € - 1,2867 €

Níveis de stock
425 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10198551

Intervalo de preços
1,9023 € - 1,8073 €

Níveis de stock
1610 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel