Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,3168 € - 1,3861 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Sem acabamento
6.0 mm
10.0 mm
2,1278 € - 2,2395 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Sem acabamento
14.0 mm
15.0 mm
1,0147 € - 1,0678 € 1000 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
35.0 mm
1,2546 € - 1,3209 € 500 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
50.0 mm
0,8334 € - 0,8776 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
12.0 mm
1,1628 € - 1,2248 € 1983 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
25.0 mm
1,6901 € - 1,7797 € 1060 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
45.0 mm
2,245 € - 2,3623 € 1466 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
65.0 mm
0,9849 € - 1,0368 € 600 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
12.0 mm
2,7413 € - 2,8856 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
10.0 mm
2,3611 € - 2,485 € 98 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
30.0 mm
3,9208 € - 4,1275 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
60.0 mm
3,8036 € - 4,0038 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
15.0 mm
10,7501 € - 11,3159 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
30.0 mm
17,4389 € - 18,3569 € 100 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
60.0 mm
0,388 € - 0,4078 € 93 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
10.0 mm
0,8778 € - 0,9241 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
20.0 mm
0,4244 € - 0,4466 € 400 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
6.0 mm
0,8899 € - 0,9366 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
11.0 mm
0,4012 € - 0,4222 € 537 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
20.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10630617

Intervalo de preços
1,3861 € - 1,3168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 15.0 mm

10201220

Intervalo de preços
2,2395 € - 2,1278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10198391

Intervalo de preços
1,0678 € - 1,0147 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10198438

Intervalo de preços
1,3209 € - 1,2546 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10198476

Intervalo de preços
0,8776 € - 0,8334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10198506

Intervalo de preços
1,2248 € - 1,1628 €

Níveis de stock
1983 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10198544

Intervalo de preços
1,7797 € - 1,6901 €

Níveis de stock
1060 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10198582

Intervalo de preços
2,3623 € - 2,245 €

Níveis de stock
1466 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    65.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10198629

Intervalo de preços
1,0368 € - 0,9849 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10638453

Intervalo de preços
2,8856 € - 2,7413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10198803

Intervalo de preços
2,485 € - 2,3611 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10198841

Intervalo de preços
4,1275 € - 3,9208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 15.0 mm

10198872

Intervalo de preços
4,0038 € - 3,8036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10638408

Intervalo de preços
11,3159 € - 10,7501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10630723

Intervalo de preços
18,3569 € - 17,4389 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10198957

Intervalo de preços
0,4078 € - 0,388 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10633014

Intervalo de preços
0,9241 € - 0,8778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10199008

Intervalo de preços
0,4466 € - 0,4244 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10634189

Intervalo de preços
0,9366 € - 0,8899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10199060

Intervalo de preços
0,4222 € - 0,4012 €

Níveis de stock
537 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco