Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,4012 € - 0,4222 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
7.0 mm
0,6699 € - 0,7041 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
8.0 mm
1,3258 € - 1,3955 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
12.0 mm
0,7571 € - 0,7969 € 900 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
18.0 mm
0,7064 € - 0,7439 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
13.0 mm
0,7427 € - 0,7826 € 1500 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
18.0 mm
1,7343 € - 1,826 € 400 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
35.0 mm
2,0992 € - 2,2097 € 1068 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
80.0 mm
1,3287 € - 1,3994 € 1182 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
14.0 mm
20.0 mm
1,9532 € - 2,056 € 221 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
14.0 mm
40.0 mm
1,1573 € - 1,2181 € 1000 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
12.0 mm
1,3895 € - 1,4624 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
1,0666 € - 1,123 € 500 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
5.0 mm
1,1307 € - 1,1905 € 896 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
10.0 mm
1,1496 € - 1,2104 € 500 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
6.0 mm
1,3187 € - 1,3883 € 900 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
15.0 mm
1,2612 € - 1,3275 € 5200 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
20.0 mm
1,1894 € - 1,2524 € 295 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
11.0 mm
0,4918 € - 0,5184 € 24800 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
4.5 mm
9.0 mm
2,5446 € - 2,6771 € 4329 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
65.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 7.0 mm

10198018

Intervalo de preços
0,4222 € - 0,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10198261

Intervalo de preços
0,7041 € - 0,6699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10630662

Intervalo de preços
1,3955 € - 1,3258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10198322

Intervalo de preços
0,7969 € - 0,7571 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 13.0 mm

10198308

Intervalo de preços
0,7439 € - 0,7064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10198339

Intervalo de preços
0,7826 € - 0,7427 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10198681

Intervalo de preços
1,826 € - 1,7343 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10199879

Intervalo de preços
2,2097 € - 2,0992 €

Níveis de stock
1068 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10199916

Intervalo de preços
1,3994 € - 1,3287 €

Níveis de stock
1182 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

10199954

Intervalo de preços
2,056 € - 1,9532 €

Níveis de stock
221 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10200056

Intervalo de preços
1,2181 € - 1,1573 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10200100

Intervalo de preços
1,4624 € - 1,3895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10199992

Intervalo de preços
1,123 € - 1,0666 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10200032

Intervalo de preços
1,1905 € - 1,1307 €

Níveis de stock
896 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10200124

Intervalo de preços
1,2104 € - 1,1496 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10200162

Intervalo de preços
1,3883 € - 1,3187 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10200087

Intervalo de preços
1,3275 € - 1,2612 €

Níveis de stock
5200 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10200049

Intervalo de preços
1,2524 € - 1,1894 €

Níveis de stock
295 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 9.0 mm

10225981

Intervalo de preços
0,5184 € - 0,4918 €

Níveis de stock
24800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.5 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10226155

Intervalo de preços
2,6771 € - 2,5446 €

Níveis de stock
4329 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    65.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco