Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
4,1851 € - 4,4038 € 2400 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
70.0 mm
0,9926 € - 1,0445 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
4.0 mm
8.0 mm
2,8209 € - 2,969 € 1475 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
60.0 mm
3,3735 € - 3,5504 € 6 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
70.0 mm
2,6132 € - 2,7503 € 929 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
70.0 mm
1,1718 € - 1,2336 € 663 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
4.0 mm
8.0 mm
1,7199 € - 1,8106 € 1073 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
14.0 mm
35.0 mm
2,6087 € - 2,7458 € 234 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
14.0 mm
70.0 mm
1,0932 € - 1,1506 € 913 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
8.0 mm
1,6028 € - 1,6879 € 490 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
35.0 mm
2,3755 € - 2,5004 € 699 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
50.0 mm
2,842 € - 2,9912 € 1100 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
70.0 mm
1,6613 € - 1,7487 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
20.0 mm
1,9964 € - 2,1013 € 255 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
25.0 mm
2,5799 € - 2,716 € 686 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
45.0 mm
1,4425 € - 1,5188 € 888 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
10.0 mm
1,7056 € - 1,7952 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
15.0 mm
2,1422 € - 2,255 € 752 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
30.0 mm
2,8862 € - 3,0377 € 1000 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
55.0 mm
4,1209 € - 4,3377 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
12.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10226476

Intervalo de preços
4,4038 € - 4,1851 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10225561

Intervalo de preços
1,0445 € - 0,9926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10226452

Intervalo de preços
2,969 € - 2,8209 €

Níveis de stock
1475 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10226667

Intervalo de preços
3,5504 € - 3,3735 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10096956

Intervalo de preços
2,7503 € - 2,6132 €

Níveis de stock
929 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10225714

Intervalo de preços
1,2336 € - 1,1718 €

Níveis de stock
663 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10199947

Intervalo de preços
1,8106 € - 1,7199 €

Níveis de stock
1073 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10199985

Intervalo de preços
2,7458 € - 2,6087 €

Níveis de stock
234 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10200025

Intervalo de preços
1,1506 € - 1,0932 €

Níveis de stock
913 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10200216

Intervalo de preços
1,6879 € - 1,6028 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10200353

Intervalo de preços
2,5004 € - 2,3755 €

Níveis de stock
699 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10200391

Intervalo de preços
2,9912 € - 2,842 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10200292

Intervalo de preços
1,7487 € - 1,6613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Intervalo de preços
2,1013 € - 1,9964 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Intervalo de preços
2,716 € - 2,5799 €

Níveis de stock
686 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10200254

Intervalo de preços
1,5188 € - 1,4425 €

Níveis de stock
888 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

10200438

Intervalo de preços
1,7952 € - 1,7056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10200469

Intervalo de preços
2,255 € - 2,1422 €

Níveis de stock
752 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10200513

Intervalo de preços
3,0377 € - 2,8862 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10633045

Intervalo de preços
4,3377 € - 4,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável