Menu Procurar

Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

Espaçador macho para fêmea com rosca cortada, que fornece uma retenção segura e uma sede nivelada sem a necessidade de juntar uma anilhada.
Referência da Essentra:

10200087

Número de peça do fabricante:

1221459

5200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,3275 €
500 + 1,2612 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

132,75 €

100 x 1,3275 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 5.0 mm
Comprimento do espaçador 20.0 mm
Comprimento da rosca 6.0 mm
Cor Natural
Terminar Aço inoxidável
Material completo Aço inoxidável 303
Forma do espaçador Hexagonal
Tamanho da rosca M2.5
Tipo de rosca Metric
Tipo Male-Female Undercut Spacer
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos