Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,2612 € - 1,3275 € 5200 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
20.0 mm
1,3618 € - 1,4325 € 522 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
18.0 mm
1,6028 € - 1,6879 € 490 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
35.0 mm
1,7929 € - 1,8869 € 1000 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
25.0 mm
2,2594 € - 2,3777 € 5217 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
45.0 mm
1,2767 € - 1,3441 € 726 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
12.0 mm
1,458 € - 1,5343 € 900 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
25.0 mm
1,1894 € - 1,2524 € 295 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
11.0 mm
3,3735 € - 3,5504 € 6 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
70.0 mm
2,8209 € - 2,969 € 1475 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
60.0 mm
2,6132 € - 2,7503 € 929 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
70.0 mm
1,8073 € - 1,9023 € 1610 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
50.0 mm
2,3611 € - 2,485 € 745 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
70.0 mm
1,0843 € - 1,1419 € 554 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
15.0 mm
1,7343 € - 1,826 € 800 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
18.0 mm
1,1816 € - 1,2447 € 300 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
18.0 mm
1,0114 € - 1,0644 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
40.0 mm
0,7727 € - 0,8135 € 226 Em stock
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
10.0 mm
6,3561 € - 6,6877 € 8 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
40.0 mm
0,3857 € - 0,4056 € 1000 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
6.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10200087

Intervalo de preços
1,3275 € - 1,2612 €

Níveis de stock
5200 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10200179

Intervalo de preços
1,4325 € - 1,3618 €

Níveis de stock
522 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10200216

Intervalo de preços
1,6879 € - 1,6028 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10200308

Intervalo de preços
1,8869 € - 1,7929 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10200346

Intervalo de preços
2,3777 € - 2,2594 €

Níveis de stock
5217 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10200155

Intervalo de preços
1,3441 € - 1,2767 €

Níveis de stock
726 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10200193

Intervalo de preços
1,5343 € - 1,458 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10200049

Intervalo de preços
1,2524 € - 1,1894 €

Níveis de stock
295 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10226667

Intervalo de preços
3,5504 € - 3,3735 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10226452

Intervalo de preços
2,969 € - 2,8209 €

Níveis de stock
1475 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10096956

Intervalo de preços
2,7503 € - 2,6132 €

Níveis de stock
929 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10198551

Intervalo de preços
1,9023 € - 1,8073 €

Níveis de stock
1610 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10198599

Intervalo de preços
2,485 € - 2,3611 €

Níveis de stock
745 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

10198636

Intervalo de preços
1,1419 € - 1,0843 €

Níveis de stock
554 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10198773

Intervalo de preços
1,826 € - 1,7343 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10198643

Intervalo de preços
1,2447 € - 1,1816 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10200872

Intervalo de preços
1,0644 € - 1,0114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10200919

Intervalo de preços
0,8135 € - 0,7727 €

Níveis de stock
226 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

10198919

Intervalo de preços
6,6877 € - 6,3561 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 6.0 mm

10198933

Intervalo de preços
0,4056 € - 0,3857 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco