Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,4068 € - 0,4277 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
15.0 mm
5,422 € - 5,7072 € 1000 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
90.0 mm
4,6936 € - 4,94 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
25.0 mm
7,4283 € - 7,8263 € 10 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
50.0 mm
2,842 € - 2,9912 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
40.0 mm
10,0932 € - 10,6243 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
80.0 mm
4,1541 € - 4,3729 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Banhado a níquel
14.0 mm
20.0 mm
1,248 € - 1,3132 € 600 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
20.0 mm
2,0992 € - 2,2097 € 55 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
25.0 mm
3,3527 € - 3,5284 € 621 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
50.0 mm
0,9074 € - 0,9561 € 2539 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
15.0 mm
1,2867 € - 1,3552 € 425 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
30.0 mm
1,2712 € - 1,3376 € 1300 Em stock
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
40.0 mm
3,2847 € - 3,4576 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
60.0 mm
0,9352 € - 0,9849 € 50 Em stock
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
20.0 mm
0,7737 € - 0,8147 € 999 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
20.0 mm
0,9517 € - 1,0015 € 894 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
30.0 mm
0,8699 € - 0,9153 € 400 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
25.0 mm
2,6087 € - 2,7458 € 712 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
35.0 mm
4,4161 € - 4,6482 € 4 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
70.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10198971

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,4068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10198865

Intervalo de preços
5,7072 € - 5,422 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    90.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10198896

Intervalo de preços
4,94 € - 4,6936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 50.0 mm

10198926

Intervalo de preços
7,8263 € - 7,4283 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10198827

Intervalo de preços
2,9912 € - 2,842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10630716

Intervalo de preços
10,6243 € - 10,0932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10198889

Intervalo de preços
4,3729 € - 4,1541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10198650

Intervalo de preços
1,3132 € - 1,248 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10198797

Intervalo de preços
2,2097 € - 2,0992 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10198834

Intervalo de preços
3,5284 € - 3,3527 €

Níveis de stock
621 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10198483

Intervalo de preços
0,9561 € - 0,9074 €

Níveis de stock
2539 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

10198513

Intervalo de preços
1,3552 € - 1,2867 €

Níveis de stock
425 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10200988

Intervalo de preços
1,3376 € - 1,2712 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 60.0 mm

10445853

Intervalo de preços
3,4576 € - 3,2847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10200940

Intervalo de preços
0,9849 € - 0,9352 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10198353

Intervalo de preços
0,8147 € - 0,7737 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10198377

Intervalo de preços
1,0015 € - 0,9517 €

Níveis de stock
894 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10198360

Intervalo de preços
0,9153 € - 0,8699 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10198810

Intervalo de preços
2,7458 € - 2,6087 €

Níveis de stock
712 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10198858

Intervalo de preços
4,6482 € - 4,4161 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel