Menu Procurar

Separador fêmea - fêmea 5.0 mm 12.0 mm

This female to female hexagonal PPS standoff is designed to withstand higher temperatures than its standard Nylon counterpart. This makes it preferable for heavy duty environment applications.
Referência da Essentra:

10354155

Número de peça do fabricante:

1566778

1880 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Tamanho da rosca M3
Comprimento do espaçador 12.0 mm
Código do material 3926909790
Diâmetro do Corpo 5.0 mm
Distância entre superfícies 5.0 mm
Comprimento interno da rosca A 6.0 mm
Temperatura máxima de operação 200 °C
Diâmetro do passo 0.5 mm

Produto 1566778 Substitui:

Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 12.0 mm
Referência da Essentra: 10542354
Número de peça do fabricante: 301312059934

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos