Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,3948 € - 0,4156 € 1335 Em stock
M2.5
Preto
Nylon 6/6
20.0 mm
0,7218 € - 0,7594 € 965 Em stock
M2.5
Preto
PA
20.0 mm
1,2812 € - 1,3486 € 2519 Em stock
M3
Preto
PA
50.0 mm
0,7218 € - 0,7594 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PA
18.0 mm
0,5184 € - 0,5458 € 1000 Em stock
M2.5
Preto
Nylon 6/6
25.0 mm
224 Em stock
M3
Preto
PA
18.0 mm
0,6859 € - 0,7221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PA
12.0 mm
0,3364 € - 0,4952 € 500 Em stock
M2.5
Preto
Nylon 6/6
15.0 mm
1,1165 € - 1,175 € 600 Em stock
M4
Preto
PA
40.0 mm
1,2303 € - 1,2944 € 46 Em stock
M3
Preto
PA
45.0 mm
1,2756 € - 1,3431 € 80 Em stock
M3
Preto
PA
40.0 mm
1,1784 € - 1,2402 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
45.0 mm
0,4963 € - 0,5224 € 414 Em stock
M2.5
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
1,3441 € - 1,4149 € 540 Em stock
M5
Preto
PA
35.0 mm
1,08 € - 1,1364 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PA
25.0 mm
17 Em stock
M3
Preto
Nylon 6/6
15.0 mm
641 Em stock
M3
Preto
Nylon 6/6
30.0 mm
0,8169 € - 0,86 € 700 Em stock
M3
Preto
PA
20.0 mm
0,8142 € - 0,8571 € 400 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
219 Em stock
M3
Preto
Nylon 6/6
35.0 mm
  • de 31
Separador macho - fêmea 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10155974

Intervalo de preços
0,4156 € - 0,3948 €

Níveis de stock
1335 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10370131

Intervalo de preços
0,7594 € - 0,7218 €

Níveis de stock
965 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 50.0 mm

10370179

Intervalo de preços
1,3486 € - 1,2812 €

Níveis de stock
2519 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10370124

Intervalo de preços
0,7594 € - 0,7218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador macho - fêmea 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10155981

Intervalo de preços
0,5458 € - 0,5184 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10156070


Níveis de stock
224 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10558034

Intervalo de preços
0,7221 € - 0,6859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    9.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - fêmea 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10155936

Intervalo de preços
0,4952 € - 0,3364 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

10370186

Intervalo de preços
1,175 € - 1,1165 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 45.0 mm

10370162

Intervalo de preços
1,2944 € - 1,2303 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 40.0 mm

10370155

Intervalo de preços
1,3431 € - 1,2756 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 45.0 mm

10370193

Intervalo de preços
1,2402 € - 1,1784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10155912

Intervalo de preços
0,5224 € - 0,4963 €

Níveis de stock
414 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 35.0 mm

10370025

Intervalo de preços
1,4149 € - 1,3441 €

Níveis de stock
540 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10370148

Intervalo de preços
1,1364 € - 1,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea 5.5 mm M3 15.0 mm

10156056


Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea 5.5 mm M3 30.0 mm

10156131


Níveis de stock
641 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10132616

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea 10.0 mm M5 10.0 mm

10206126

Intervalo de preços
0,8571 € - 0,8142 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea 5.5 mm M3 35.0 mm

10156155


Níveis de stock
219 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66