Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Cor | Material | Comprimento do espaçador | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7682 € - 0,8091 € | 400 Em stock |
M3
|
Preto
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 28990 Em stock |
M3
|
Preto
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 0,4059 € - 0,4273 € | 63000 Em stock |
M3
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8677 € - 0,9131 € | 102 Em stock |
M4
|
Preto
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3793 € - 0,3994 € | 15142 Em stock |
M4
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1695 € - 0,1784 € | 25650 Em stock |
M4
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4183 € - 0,4403 € | 572 Em stock |
M3
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4461 € - 0,4695 € | 231 Em stock |
M3
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,424 € - 0,4461 € | 2911 Em stock |
M4
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7064 € - 0,7436 € | 3000 Em stock |
M3
|
Preto
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7385 € - 0,7773 € | 3000 Em stock |
M3
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3656 € - 0,3848 € | 222 Em stock |
M3
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5779 € - 0,6083 € | 5488 Em stock |
M3
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7385 € - 0,7773 € | 4400 Em stock |
M4
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7385 € - 0,7773 € | 3100 Em stock |
M3
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3614 € - 0,3804 € | 200 Em stock |
M3
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7093 € - 0,7466 € | 2500 Em stock |
M4
|
Preto
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,791 € - 0,8327 € | 40 Em stock |
M4
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4211 € - 0,4432 € | 400 Em stock |
M5
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10157770 | 0,5936 € - 0,6247 € | 3956 Em stock |
M5
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar