Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10206126
1306281
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,8571 € |
| 2500 + | 0,8142 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Preto |
|---|---|
| Comprimento interno da rosca | 0.394 in |
| Comprimento interno da rosca | 10.0 mm |
| Tamanho da rosca | M5 |
| Comprimento do espaçador | 0.394 in |
| Comprimento do espaçador | 10.0 mm |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
| Código do material | 3926909790 |
| Distância entre superfícies | 0.394 in |
| Distância entre superfícies | 10.0 mm |
| Comprimento interno da rosca A | 0.315 in |
| Comprimento interno da rosca A | 8.0 mm |
| Temperatura máxima de operação | 110 °C |
| Temperatura máxima de operação | 230 °F |