Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
9,0199 € - 9,4959 € 940 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
6.0 mm
2,2468 € - 2,3651 € 5 Em stock
M2.5
Preto
PPS
10.0 mm
43,5733 € - 45,8655 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Castanho claro
PEEK
35.0 mm
2,2672 € - 2,2672 € 7000 Em stock
M2.5
Preto
PPS
5.0 mm
19,2341 € - 20,2507 € 40 Em stock
M4
Castanho claro
PEEK
35.0 mm
2,4775 € - 2,6081 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PPS
15.0 mm
9,6281 € - 10,1369 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Castanho claro
PEEK
8.0 mm
2,4161 € - 2,543 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PPS
12.0 mm
19,0025 € - 19,9968 € 100 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
30.0 mm
12,9666 € - 13,6521 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Castanho claro
PEEK
18.0 mm
13,8953 € - 14,6358 € 45 Em stock
M3
Castanho claro
PEEK
30.0 mm
8,0911 € - 8,5122 € 60 Em stock
M3
Castanho claro
PEEK
8.0 mm
17,0011 € - 17,897 € 540 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
25.0 mm
0,4392 € - 0,4622 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,8436 € - 0,888 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho
PA
18.0 mm
0,6713 € - 0,7067 € 100 Em stock
M3
Preto
PA
12.0 mm
0,4211 € - 0,4432 € 495 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
1,1209 € - 1,1799 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho
PA
12.0 mm
0,9778 € - 1,0293 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho
PA
18.0 mm
1,0625 € - 1,1184 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho
PA
18.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 6.0 mm

10221228

Intervalo de preços
9,4959 € - 9,0199 €

Níveis de stock
940 Em stock
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10542293

Intervalo de preços
2,3651 € - 2,2468 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 35.0 mm

10540947

Intervalo de preços
45,8655 € - 43,5733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10457474

Intervalo de preços
2,2672 € - 2,2672 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    2.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm 35.0 mm

10221143

Intervalo de preços
20,2507 € - 19,2341 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10542316

Intervalo de preços
2,6081 € - 2,4775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    7.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 8.0 mm

10221235

Intervalo de preços
10,1369 € - 9,6281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10542309

Intervalo de preços
2,543 € - 2,4161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 30.0 mm

10221204

Intervalo de preços
19,9968 € - 19,0025 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm 18.0 mm

10221105

Intervalo de preços
13,6521 € - 12,9666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 30.0 mm

10221020

Intervalo de preços
14,6358 € - 13,8953 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 8.0 mm

10221068

Intervalo de preços
8,5122 € - 8,0911 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 25.0 mm

10221198

Intervalo de preços
17,897 € - 17,0011 €

Níveis de stock
540 Em stock
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10155929

Intervalo de preços
0,4622 € - 0,4392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

10641422

Intervalo de preços
0,888 € - 0,8436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10416976

Intervalo de preços
0,7067 € - 0,6713 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    12.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm 15.0 mm

10157091

Intervalo de preços
0,4432 € - 0,4211 €

Níveis de stock
495 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

10640876

Intervalo de preços
1,1799 € - 1,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    12.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10638545

Intervalo de preços
1,0293 € - 0,9778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M3 18.0 mm

10638552

Intervalo de preços
1,1184 € - 1,0625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm