Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
1,0625 € - 1,1184 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho
PA
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,4255 € - 0,4479 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho
PA
8.0 mm
0,506 € - 0,5325 € 1000 Em stock
M2
Preto
PA
18.0 mm
0,3627 € - 0,3818 € 184 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,4865 € - 0,512 € 163 Em stock
M3
Preto
PA
12.0 mm
0,4879 € - 0,5135 € 1156 Em stock
M2
Preto
PA
12.0 mm
0,378 € - 0,3979 € 1689 Em stock
M2
Preto
PA
8.0 mm
1,064 € - 1,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho
PA
25.0 mm
1,1209 € - 1,1799 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho
PA
15.0 mm
0,8436 € - 0,888 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho
PA
20.0 mm
0,8436 € - 0,888 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho
PA
12.0 mm
15477 Em stock
M3
Preto
PA
35.0 mm
0,9195 € - 0,9678 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Castanho
PA
5.0 mm
0,6976 € - 0,7343 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Castanho
PA
10.0 mm
0,9924 € - 1,0447 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,3614 € - 0,3804 € 115 Em stock
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
1,1209 € - 1,1799 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Castanho
PA
18.0 mm
0,5199 € - 0,5471 € 15462 Em stock
M2.5
Preto
PA
18.0 mm
2,7203 € - 2,8635 € 500 Em stock
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M3 20.0 mm

10630167

Intervalo de preços
1,1184 € - 1,0625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10156124


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10641415

Intervalo de preços
0,4479 € - 0,4255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 18.0 mm

10156971

Intervalo de preços
0,5325 € - 0,506 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm 10.0 mm

10157015

Intervalo de preços
0,3818 € - 0,3627 €

Níveis de stock
184 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M3 12.0 mm

10157060

Intervalo de preços
0,512 € - 0,4865 €

Níveis de stock
163 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    12.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 12.0 mm

10156957

Intervalo de preços
0,5135 € - 0,4879 €

Níveis de stock
1156 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 8.0 mm

10156995

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,378 €

Níveis de stock
1689 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

10638927

Intervalo de preços
1,12 € - 1,064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M3 15.0 mm

10640821

Intervalo de preços
1,1799 € - 1,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    15.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10640838

Intervalo de preços
0,888 € - 0,8436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10640869

Intervalo de preços
0,888 € - 0,8436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    12.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10156148


Níveis de stock
15477 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 5.0 mm

10641408

Intervalo de preços
0,9678 € - 0,9195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10638576

Intervalo de preços
0,7343 € - 0,6976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10417508

Intervalo de preços
1,0447 € - 0,9924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10155967

Intervalo de preços
0,3804 € - 0,3614 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 18.0 mm

10638743

Intervalo de preços
1,1799 € - 1,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10155943

Intervalo de preços
0,5471 € - 0,5199 €

Níveis de stock
15462 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10424193

Intervalo de preços
2,8635 € - 2,7203 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm