Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,3933 € - 0,414 € 160 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,424 € - 0,4463 € 5500 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,3128 € - 0,3291 € 11487 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,51 € - 0,537 € 559 Em stock
M3
Preto
PA
35.0 mm
0,3267 € - 0,3437 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
18.0 mm
0,5962 € - 0,6276 € 734 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,3851 € - 0,4052 € 640 Em stock
M2
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,5984 € - 0,6299 € 21592 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,899 € - 0,9464 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,3793 € - 0,3994 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,9778 € - 1,0293 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho
PA
20.0 mm
0,8452 € - 0,8897 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho
PA
25.0 mm
0,9924 € - 1,0447 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho
PA
8.0 mm
0,3378 € - 0,3555 € 7992 Em stock
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,3864 € - 0,4067 € 1791 Em stock
M2
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,531 € - 0,5589 € 564 Em stock
M3
Preto
PA
8.0 mm
0,4879 € - 0,5135 € 23 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,3864 € - 0,4067 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,6713 € - 0,7067 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
18.0 mm
13,8953 € - 14,6358 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Castanho claro
PEEK
18.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm 20.0 mm

10157152

Intervalo de preços
0,414 € - 0,3933 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 25.0 mm

10157213

Intervalo de preços
0,4463 € - 0,424 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm

10313886

Intervalo de preços
0,3291 € - 0,3128 €

Níveis de stock
11487 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    15.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M3 35.0 mm

10157305

Intervalo de preços
0,537 € - 0,51 €

Níveis de stock
559 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M3 18.0 mm

10157138

Intervalo de preços
0,3437 € - 0,3267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm 25.0 mm

10157206

Intervalo de preços
0,6276 € - 0,5962 €

Níveis de stock
734 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm 15.0 mm

10156964

Intervalo de preços
0,4052 € - 0,3851 €

Níveis de stock
640 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10417454

Intervalo de preços
0,6299 € - 0,5984 €

Níveis de stock
21592 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

10424391

Intervalo de preços
0,9464 € - 0,899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 30.0 mm

10157251

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,3793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10416365

Intervalo de preços
1,0293 € - 0,9778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10412350

Intervalo de preços
0,8897 € - 0,8452 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10640845

Intervalo de preços
1,0447 € - 0,9924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10156933

Intervalo de preços
0,3555 € - 0,3378 €

Níveis de stock
7992 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm 20.0 mm

10156988

Intervalo de preços
0,4067 € - 0,3864 €

Níveis de stock
1791 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10157398

Intervalo de preços
0,5589 € - 0,531 €

Níveis de stock
564 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea 10.0 mm 15.0 mm

10157466

Intervalo de preços
0,5135 € - 0,4879 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M2 10.0 mm

10157022

Intervalo de preços
0,4067 € - 0,3864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

10418369

Intervalo de preços
0,7067 € - 0,6713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 18.0 mm

10221174

Intervalo de preços
14,6358 € - 13,8953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790