Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0932 € - 0,0979 € 187 Em stock
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1433 € - 0,1511 € 1007 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,0813 € - 0,0856 € 1460 Em stock
3.5 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,3289 € - 0,727 € 3200 Em stock
10.2 mm
20.0 mm
7.0 mm
0,1081 € - 0,1138 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.15 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,4547 € - 1,0052 € 5000 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
21.0 mm
0,521 € - 1,1519 € 15500 Em stock
10.2 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,3112 € - 0,3276 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.2 mm
16.0 mm
9.0 mm
0,54 € - 1,1937 € 998 Em stock
10.2 mm
20.0 mm
19.0 mm
0,6605 € - 0,6953 € 4997 Em stock
16.0 mm
30.0 mm
7.0 mm
0,184 € - 0,1937 € 2198 Em stock
20.0 mm
39.0 mm
4.0 mm
0,6347 € - 1,4032 € 1700 Em stock
10.2 mm
20.0 mm
16.0 mm
0,3275 € - 0,3447 € 250 Em stock
12.0 mm
30.0 mm
7.0 mm
0,3343 € - 0,3518 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
8.0 mm
16.0 mm
0,087 € - 0,0915 € 52287 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1502 € - 0,1581 € 1052 Em stock
10.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,3343 € - 0,3518 € 11644 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
19.0 mm
0,5833 € - 1,2895 € 11700 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
24.0 mm
0,5535 € - 1,2237 € 5400 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
28.0 mm
0,4831 € - 1,0682 € 6100 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
23.0 mm
  • de 44
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10167175

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,0932 €

Níveis de stock
187 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10167458

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1433 €

Níveis de stock
1007 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.5 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10167229

Intervalo de preços
0,0856 € - 0,0813 €

Níveis de stock
1460 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.2 mm 20.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10187227

Intervalo de preços
0,727 € - 0,3289 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.15 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10079935

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.15 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 21.0 mm PA

10187333

Intervalo de preços
1,0052 € - 0,4547 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    21.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.2 mm 20.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10187302

Intervalo de preços
1,1519 € - 0,521 €

Níveis de stock
15500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10187142

Intervalo de preços
0,3276 € - 0,3112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.2 mm 20.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10187319

Intervalo de preços
1,1937 € - 0,54 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.0 mm 30.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10079904

Intervalo de preços
0,6953 € - 0,6605 €

Níveis de stock
4997 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 20.0 mm 39.0 mm 4.0 mm PA

10079942

Intervalo de preços
0,1937 € - 0,184 €

Níveis de stock
2198 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    39.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.2 mm 20.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10187289

Intervalo de preços
1,4032 € - 0,6347 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.0 mm 30.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10079898

Intervalo de preços
0,3447 € - 0,3275 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10080368

Intervalo de preços
0,3518 € - 0,3343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10079973

Intervalo de preços
0,0915 € - 0,087 €

Níveis de stock
52287 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10080061

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
1052 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10080399

Intervalo de preços
0,3518 € - 0,3343 €

Níveis de stock
11644 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6

10187364

Intervalo de preços
1,2895 € - 0,5833 €

Níveis de stock
11700 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    24.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10187401

Intervalo de preços
1,2237 € - 0,5535 €

Níveis de stock
5400 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    28.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6

10187357

Intervalo de preços
1,0682 € - 0,4831 €

Níveis de stock
6100 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    23.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural