Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0682 € - 0,0718 € 1688 Em stock
6.5 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,0478 € - 0,059 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.6 mm
12.7 mm
19.0 mm
0,0706 € - 0,0742 € 1000 Em stock
4.3 mm
9.5 mm
14.3 mm
0,0766 € - 0,0807 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
9.5 mm
19.0 mm
0,1584 € - 0,1666 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,0781 € - 0,0824 € 9471 Em stock
5.6 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,042 € - 0,0518 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.9 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,172 € - 0,181 € 491 Em stock
4.9 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,0624 € - 0,0656 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.9 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,0698 € - 0,0862 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
15.7 mm
12.2 mm
0,0904 € - 0,0951 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
18.8 mm
6.3 mm
0,1636 € - 0,1722 € 555 Em stock
8.1 mm
19.1 mm
19.0 mm
0,3465 € - 0,3646 € 2850 Em stock
10.2 mm
19.3 mm
15.2 mm
0,0299 € - 0,0369 € 877 Em stock
8.1 mm
9.7 mm
9.7 mm
0,2841 € - 0,2992 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
22.2 mm
6.3 mm
0,1083 € - 0,1083 € 47 Em stock
10 mm
12 mm
19.9 mm
0,1252 € - 0,1319 € 1497 Em stock
8.1 mm
12.7 mm
6.8 mm
0,0741 € - 0,0915 € 7881 Em stock
8.4 mm
14.4 mm
14.2 mm
0,1354 € - 0,1425 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
14.4 mm
10.3 mm
0,2193 € - 0,2307 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.7 mm
30.2 mm
6.3 mm
  • de 44
Espaçador 0.257 in 0.500 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339381

Intervalo de preços
0,0718 € - 0,0682 €

Níveis de stock
1688 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4 (M6)
Espaçador 0.219 in 0.500 in 19.0 mm Nylon 6/6

10339473

Intervalo de preços
0,059 € - 0,0478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #12 (M5)
Espaçador 0.171 in 0.375 in 14.3 mm Nylon 6/6

10339305

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    14.3 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8 (M4)
Espaçador 0.171 in 0.375 in 19.0 mm Nylon 6/6

10339312

Intervalo de preços
0,0807 € - 0,0766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8 (M4)
Espaçador 0.257 in 0.500 in 25.4 mm Nylon 6/6

10339497

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4 (M6)
Espaçador 0.219 in 0.500 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339435

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0781 €

Níveis de stock
9471 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #12 (M5)
Espaçador 0.194 in 0.500 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339428

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
Espaçador 0.194 in 0.500 in 25.4 mm Nylon 6/6

10339480

Intervalo de preços
0,181 € - 0,172 €

Níveis de stock
491 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
Espaçador 0.194 in 0.375 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339282

Intervalo de preços
0,0656 € - 0,0624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
Espaçador 0.500 in 0.618 in 12.2 mm Nylon 6/6

10338926

Intervalo de preços
0,0862 € - 0,0698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.2 mm
  • Diâmetro interior
    12.7 mm
  • Diâmetro exterior
    15.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8 (M10)
Espaçador 0.250 in 0.740 in 6.3 mm Nylon 6/6

10338933

Intervalo de preços
0,0951 € - 0,0904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.3 mm
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    18.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #12 (M5)
Espaçador 0.320 in 0.750 in 19.0 mm Nylon 6/6

10338964

Intervalo de preços
0,1722 € - 0,1636 €

Níveis de stock
555 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/16 (M8)
Espaçador 0.401 in 0.760 in 15.2 mm Nylon 6/6

10338971

Intervalo de preços
0,3646 € - 0,3465 €

Níveis de stock
2850 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.2 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    19.3 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8 (M10)
Espaçador 0.320 in 0.380 in 9.7 mm Nylon 6/6

10338803

Intervalo de preços
0,0369 € - 0,0299 €

Níveis de stock
877 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.7 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    9.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/16 (M8)
Espaçador 0.265 in 0.875 in 6.3 mm Nylon 6/6

10338988

Intervalo de preços
0,2992 € - 0,2841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.3 mm
  • Diâmetro interior
    6.7 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4 (M6)
Espaçador 0.394 in 0.472 in 19.9 mm Nylon 6/6

10338841

Intervalo de preços
0,1083 € - 0,1083 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.9 mm
  • Diâmetro interior
    10 mm
  • Diâmetro exterior
    12 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8
Espaçador 0.320 in 0.500 in 6.8 mm Nylon 6/6

10338858

Intervalo de preços
0,1319 € - 0,1252 €

Níveis de stock
1497 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.8 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/16 (M8)
Espaçador 0.330 in 0.565 in 14.2 mm Nylon 6/6

10338889

Intervalo de preços
0,0915 € - 0,0741 €

Níveis de stock
7881 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    14.2 mm
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    14.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/16 (M8)
Espaçador 0.437 in 0.567 in 10.3 mm Nylon 6/6

10338896

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.3 mm
  • Diâmetro interior
    11.1 mm
  • Diâmetro exterior
    14.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8 (M10)
Espaçador 0.813 in 1.188 in 6.3 mm Nylon 6/6

10339008

Intervalo de preços
0,2307 € - 0,2193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.3 mm
  • Diâmetro interior
    20.7 mm
  • Diâmetro exterior
    30.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4