Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,2152 € - 0,2265 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
0,2084 € - 0,2193 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
2.2 mm
9.5 mm
15998 Em stock
2.9 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0904 € - 0,0951 € 1500 Em stock
8.2 mm
12.0 mm
7.5 mm
0,3289 € - 0,3462 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.2 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,0714 € - 0,0752 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
2.2 mm
7.9 mm
0,2165 € - 0,2279 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,3099 € - 0,3262 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
4.0 mm
12.7 mm
0,1799 € - 0,1894 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.8 mm
4.8 mm
0,0714 € - 0,0752 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
4.0 mm
7.9 mm
0,2666 € - 0,2807 € 1000 Em stock
1.2 mm
4.0 mm
11.1 mm
0,1312 € - 0,138 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,2017 € - 0,2122 € 1000 Em stock
1.2 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,1813 € - 0,1909 € 1100 Em stock
1.2 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1935 € - 0,2037 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
2.2 mm
7.9 mm
0,1085 € - 0,1143 € 300 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1289 € - 0,1356 € 3000 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1433 € - 0,1511 € 1706 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,128 € - 0,1349 € 414 Em stock
4.7 mm
6.2 mm
5.0 mm
0,1313 € - 0,1382 € 941 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
  • de 44
Espaçador 2.3 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon 6

10427453

Intervalo de preços
0,2265 € - 0,2152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 0.8 mm 2.2 mm 9.5 mm Nylon 6

10170076

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,2084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    0.8 mm
  • Diâmetro exterior
    2.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 0.115 in 0.250 in Nylon

20066529


Níveis de stock
15998 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10076750

Intervalo de preços
0,0951 € - 0,0904 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10187036

Intervalo de preços
0,3462 € - 0,3289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 0.7 mm 2.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10169162

Intervalo de preços
0,0752 € - 0,0714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    0.7 mm
  • Diâmetro exterior
    2.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 0.8 mm 3.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10169223

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    0.8 mm
  • Diâmetro exterior
    3.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 1.2 mm 4.0 mm 12.7 mm Nylon 6

10169339

Intervalo de preços
0,3262 € - 0,3099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    1.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 1.6 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6

10169353

Intervalo de preços
0,1894 € - 0,1799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    1.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 1.2 mm 4.0 mm 7.9 mm Nylon 6

10169308

Intervalo de preços
0,0752 € - 0,0714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    1.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 1.2 mm 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6

10169322

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2666 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    1.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 1.6 mm 4.8 mm 12.7 mm Nylon 6

10169407

Intervalo de preços
0,138 € - 0,1312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    1.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 1.2 mm 3.2 mm 9.5 mm Nylon 6

10170144

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2017 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    1.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 1.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6

10170106

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1813 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    1.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 0.8 mm 2.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10170069

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    0.8 mm
  • Diâmetro exterior
    2.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Intervalo de preços
0,1143 € - 0,1085 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044643

Intervalo de preços
0,1356 € - 0,1289 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044681

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1433 €

Níveis de stock
1706 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 4.7 mm 6.2 mm 5.0 mm PA

10044704

Intervalo de preços
0,1349 € - 0,128 €

Níveis de stock
414 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.2 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PA

10044957

Intervalo de preços
0,1382 € - 0,1313 €

Níveis de stock
941 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto