Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
1,8903 € - 1,9897 € 1261 Em stock
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
3,3363 € - 3,5106 € 134 Em stock
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
4,7398 € - 4,9899 € 125 Em stock
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,2642 € - 0,2774 € 3348 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
0,0795 € - 0,0837 € 10915 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,3656 € - 0,3848 € 8866 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,0979 € - 0,1032 € 1196 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,1737 € - 0,1828 € 2413 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,2487 € - 0,2619 € 3535 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0957 € - 0,1005 € 206 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1045 € - 0,11 € 743 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1737 € - 0,1828 € 4268 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0795 € - 0,0837 € 14000 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0773 € - 0,0815 € 753 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0857 € - 0,0902 € 563 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1202 € - 0,1264 € 534 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1821 € - 0,1916 € 3525 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1472 € - 0,1552 € 1545 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,2405 € - 0,2531 € 10121 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0795 € - 0,0837 € 4595 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
  • de 44
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047170

Intervalo de preços
1,9897 € - 1,8903 €

Níveis de stock
1261 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047231

Intervalo de preços
3,5106 € - 3,3363 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047330

Intervalo de preços
4,9899 € - 4,7398 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10046913

Intervalo de preços
0,2774 € - 0,2642 €

Níveis de stock
3348 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167892

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0795 €

Níveis de stock
10915 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10168080

Intervalo de preços
0,3848 € - 0,3656 €

Níveis de stock
8866 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10168202

Intervalo de preços
0,1032 € - 0,0979 €

Níveis de stock
1196 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10167977

Intervalo de preços
0,1828 € - 0,1737 €

Níveis de stock
2413 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10168035

Intervalo de preços
0,2619 € - 0,2487 €

Níveis de stock
3535 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10167779

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0957 €

Níveis de stock
206 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10168240

Intervalo de preços
0,11 € - 0,1045 €

Níveis de stock
743 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10167953

Intervalo de preços
0,1828 € - 0,1737 €

Níveis de stock
4268 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167939

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0795 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10168127

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0773 €

Níveis de stock
753 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10168165

Intervalo de preços
0,0902 € - 0,0857 €

Níveis de stock
563 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10167816

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
534 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10167991

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,1821 €

Níveis de stock
3525 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PA

10167434

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1472 €

Níveis de stock
1545 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10167878

Intervalo de preços
0,2531 € - 0,2405 €

Níveis de stock
10121 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10167854

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0795 €

Níveis de stock
4595 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA