Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1359 € - 0,143 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1926 € - 0,2028 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,1821 € - 0,1916 € 500 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1129 € - 0,1187 € 8252 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,0875 € - 0,0921 € 15210 Em stock
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,1238 € - 0,1304 € 9590 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1689 € - 0,1777 € 5410 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,1282 € - 0,135 € 500 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0957 € - 0,1005 € 143 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1432 € - 0,1507 € 31977 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,2117 € - 0,2228 € 498 Em stock
3.5 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1472 € - 0,1552 € 1007 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,0851 € - 0,0895 € 36148 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1275 € - 0,1344 € 17653 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,0695 € - 0,0731 € 2069 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,1275 € - 0,1344 € 395 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1308 € - 0,1377 € 43750 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1326 € - 0,1395 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1357 € - 0,143 € 36984 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1543 € - 0,1625 € 229 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
  • de 44
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10168042

Intervalo de preços
0,143 € - 0,1359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10436141

Intervalo de preços
0,2028 € - 0,1926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10167830

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,1821 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10167915

Intervalo de preços
0,1187 € - 0,1129 €

Níveis de stock
8252 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10167052

Intervalo de preços
0,0921 € - 0,0875 €

Níveis de stock
15210 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Material
    PA
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10167342

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,1238 €

Níveis de stock
9590 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm PA

10167328

Intervalo de preços
0,1777 € - 0,1689 €

Níveis de stock
5410 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10167793

Intervalo de preços
0,135 € - 0,1282 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10167755

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0957 €

Níveis de stock
143 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10167380

Intervalo de preços
0,1507 € - 0,1432 €

Níveis de stock
31977 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 3.5 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10167304

Intervalo de preços
0,2228 € - 0,2117 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10167458

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1472 €

Níveis de stock
1007 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10043677

Intervalo de preços
0,0895 € - 0,0851 €

Níveis de stock
36148 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10043752

Intervalo de preços
0,1344 € - 0,1275 €

Níveis de stock
17653 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043592

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0695 €

Níveis de stock
2069 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044193

Intervalo de preços
0,1344 € - 0,1275 €

Níveis de stock
395 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10044230

Intervalo de preços
0,1377 € - 0,1308 €

Níveis de stock
43750 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044261

Intervalo de preços
0,1395 € - 0,1326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10044292

Intervalo de preços
0,143 € - 0,1357 €

Níveis de stock
36984 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10044339

Intervalo de preços
0,1625 € - 0,1543 €

Níveis de stock
229 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural