Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1222 € - 0,1287 € 12459 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
4 mm
7.5 mm
0,0463 € - 0,0572 € 3961 Em stock
2.6 mm
5 mm
0,0753 € - 0,0794 € 753 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0932 € - 0,0979 € 13231 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1692 € - 0,178 € 1913 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,0835 € - 0,0878 € 563 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,2383 € - 0,2507 € 838 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0953 € - 0,1005 € 1696 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0774 € - 0,0815 € 4000 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0753 € - 0,0794 € 710 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
4,1546 € - 4,3742 € 14 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
2,1376 € - 2,2517 € 800 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
3,0459 € - 3,2053 € 170 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
3,2354 € - 3,4055 € 1901 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,3842 € - 0,4046 € 16721 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,4951 € - 0,5209 € 3096 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,5941 € - 0,6253 € 106 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
1,1581 € - 1,2205 € 882 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
1,4895 € - 1,5672 € 86 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
  • de 44
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10114810

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,1222 €

Níveis de stock
12459 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 0.102 in 0.157 in 7.5 mm Nylon 6/6

10204146

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.102 in 0.197 in Nylon 6/6

10204184

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
3961 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10168127

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0753 €

Níveis de stock
753 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10168011

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,0932 €

Níveis de stock
13231 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10167977

Intervalo de preços
0,178 € - 0,1692 €

Níveis de stock
1913 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10168165

Intervalo de preços
0,0878 € - 0,0835 €

Níveis de stock
563 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10168066

Intervalo de preços
0,2507 € - 0,2383 €

Níveis de stock
838 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10168202

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0953 €

Níveis de stock
1696 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167939

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0774 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10168103

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0753 €

Níveis de stock
710 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046838

Intervalo de preços
4,3742 € - 4,1546 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    75.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047569

Intervalo de preços
2,2517 € - 2,1376 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047606

Intervalo de preços
3,2053 € - 3,0459 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047644

Intervalo de preços
3,4055 € - 3,2354 €

Níveis de stock
1901 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046951

Intervalo de preços
0,4046 € - 0,3842 €

Níveis de stock
16721 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046999

Intervalo de preços
0,5209 € - 0,4951 €

Níveis de stock
3096 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

10047033

Intervalo de preços
0,6253 € - 0,5941 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047422

Intervalo de preços
1,2205 € - 1,1581 €

Níveis de stock
882 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047484

Intervalo de preços
1,5672 € - 1,4895 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto