Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1907 € - 0,201 € 2898 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,1085 € - 0,1141 € 500 Em stock
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,9353 € - 2,0365 € 4250 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
2,0429 € - 2,1506 € 2636 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
55.0 mm
3,2354 € - 3,4055 € 2375 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
3,4249 € - 3,6037 € 15 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,0932 € - 0,0979 € 2731 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
1,9223 € - 2,0235 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
0,7114 € - 0,7491 € 1200 Em stock
12.6 mm
25.0 mm
5.0 mm
0,2435 € - 0,2564 € 20972 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,318 € - 0,3348 € 20405 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
13.0 mm
0,1367 € - 0,1439 € 1612 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
1,7588 € - 1,8513 € 550 Em stock
12.6 mm
25.0 mm
25.0 mm
3,4377 € - 3,6185 € 1671 Em stock
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
1,1797 € - 1,2399 € 102 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,4628 € - 0,4876 € 1115 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
0,2178 € - 0,2294 € 21287 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,4251 € - 0,4477 € 14800 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,452 € - 0,9993 € 3800 Em stock
10.2 mm
20.0 mm
15.0 mm
3,6552 € - 3,8468 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
  • de 44
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10114933

Intervalo de preços
0,201 € - 0,1907 €

Níveis de stock
2898 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10319673

Intervalo de preços
0,1141 € - 0,1085 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Material
    PA
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047514

Intervalo de preços
2,0365 € - 1,9353 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047552

Intervalo de preços
2,1506 € - 2,0429 €

Níveis de stock
2636 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047590

Intervalo de preços
3,4055 € - 3,2354 €

Níveis de stock
2375 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047637

Intervalo de preços
3,6037 € - 3,4249 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10168011

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,0932 €

Níveis de stock
2731 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10046692

Intervalo de preços
2,0235 € - 1,9223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10047040

Intervalo de preços
0,7491 € - 0,7114 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10078600

Intervalo de preços
0,2564 € - 0,2435 €

Níveis de stock
20972 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10078662

Intervalo de preços
0,3348 € - 0,318 €

Níveis de stock
20405 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10077214

Intervalo de preços
0,1439 € - 0,1367 €

Níveis de stock
1612 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10047125

Intervalo de preços
1,8513 € - 1,7588 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047224

Intervalo de preços
3,6185 € - 3,4377 €

Níveis de stock
1671 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10047392

Intervalo de preços
1,2399 € - 1,1797 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10046531

Intervalo de preços
0,4876 € - 0,4628 €

Níveis de stock
1115 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10046395

Intervalo de preços
0,2294 € - 0,2178 €

Níveis de stock
21287 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10046470

Intervalo de preços
0,4477 € - 0,4251 €

Níveis de stock
14800 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.2 mm 20.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10187104

Intervalo de preços
0,9993 € - 0,452 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047248

Intervalo de preços
3,8468 € - 3,6552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural