Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,3302 € - 0,3474 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,5715 € - 0,6017 € 93 Em stock
6.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,142 € - 0,1493 € 3913 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,3509 € - 0,3691 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,4639 € - 0,4886 € 4640 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,7351 € - 0,7739 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.2 mm
18.0 mm
25.0 mm
0,438 € - 0,4617 € 270 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,437 € - 0,4607 € 50 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
1,2162 € - 1,2809 € 4363 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
15.0 mm
0,6522 € - 0,6867 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.2 mm
18.0 mm
20.0 mm
1,2292 € - 1,2936 € 181 Em stock
8.2 mm
18.0 mm
40.0 mm
1,8146 € - 1,9094 € 4100 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
1,4745 € - 1,552 € 2665 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
0,6522 € - 0,6867 € 4882 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
1,8276 € - 1,9223 € 85 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
35.0 mm
0,2057 € - 0,2165 € 208 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,1666 € - 0,1752 € 45000 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,4003 € - 0,4218 € 17400 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,5166 € - 0,5446 € 13379 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
1,2895 € - 1,3583 € 3452 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
15.0 mm
  • de 44
Espaçador 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10045886

Intervalo de preços
0,3474 € - 0,3302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

10045923

Intervalo de preços
0,6017 € - 0,5715 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10046364

Intervalo de preços
0,1493 € - 0,142 €

Níveis de stock
3913 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10046449

Intervalo de preços
0,3691 € - 0,3509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10046494

Intervalo de preços
0,4886 € - 0,4639 €

Níveis de stock
4640 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 18.0 mm 25.0 mm PA

10046265

Intervalo de preços
0,7739 € - 0,7351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10046500

Intervalo de preços
0,4617 € - 0,438 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10046548

Intervalo de preços
0,4607 € - 0,437 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 15.0 mm PA

10046609

Intervalo de preços
1,2809 € - 1,2162 €

Níveis de stock
4363 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10046241

Intervalo de preços
0,6867 € - 0,6522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

10046326

Intervalo de preços
1,2936 € - 1,2292 €

Níveis de stock
181 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm PA

10046708

Intervalo de preços
1,9094 € - 1,8146 €

Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm PA

10046623

Intervalo de preços
1,552 € - 1,4745 €

Níveis de stock
2665 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm PA

10046562

Intervalo de preços
0,6867 € - 0,6522 €

Níveis de stock
4882 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 35.0 mm PA

10046685

Intervalo de preços
1,9223 € - 1,8276 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

10046401

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10046388

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1666 €

Níveis de stock
45000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

10046487

Intervalo de preços
0,4218 € - 0,4003 €

Níveis de stock
17400 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046517

Intervalo de preços
0,5446 € - 0,5166 €

Níveis de stock
13379 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    36.5 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10046593

Intervalo de preços
1,3583 € - 1,2895 €

Níveis de stock
3452 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural