Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1326 € - 0,1395 € 6500 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,0953 € - 0,1005 € 1696 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,1289 € - 0,1358 € 194 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,0932 € - 0,0979 € 187 Em stock
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0479 € - 0,0503 € 1655 Em stock
3.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0947 € - 0,0996 € 4150 Em stock
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0626 € - 0,0658 € 9000 Em stock
2.7 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,5969 € - 1,3195 € 5200 Em stock
10.2 mm
20.0 mm
22.0 mm
0,3746 € - 0,395 € 52 Em stock
10.0 mm
21.7 mm
17.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,2666 € - 0,2807 € 703 Em stock
2.2 mm
3.6 mm
1.6 mm
0,0176 € - 0,0185 € 7000 Em stock
6.1 mm
8.0 mm
4.2 mm
0,7497 € - 1,6575 € 3500 Em stock
10.2 mm
20.0 mm
30.0 mm
0,2124 € - 0,2236 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,7105 € - 1,5707 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.2 mm
20.0 mm
28.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,268 € - 0,2821 € 332 Em stock
2.2 mm
3.6 mm
4.8 mm
0,0584 € - 0,0615 € 3152 Em stock
6.1 mm
8.0 mm
6.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
3.6 mm
7.9 mm
0,5671 € - 1,2536 € 48700 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
29.0 mm
  • de 44
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10168141

Intervalo de preços
0,1395 € - 0,1326 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10168202

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0953 €

Níveis de stock
1696 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10168301

Intervalo de preços
0,1358 € - 0,1289 €

Níveis de stock
194 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10167175

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,0932 €

Níveis de stock
187 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Material
    PA
Espaçador 3.5 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10167205

Intervalo de preços
0,0503 € - 0,0479 €

Níveis de stock
1655 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10167076

Intervalo de preços
0,0996 € - 0,0947 €

Níveis de stock
4150 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Material
    PA
Espaçador 2.7 mm 5.0 mm 5.0 mm PA

10166932

Intervalo de preços
0,0658 € - 0,0626 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 10.2 mm 20.0 mm 22.0 mm PA

10187449

Intervalo de preços
1,3195 € - 0,5969 €

Níveis de stock
5200 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    22.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.0 mm 21.7 mm 17.0 mm PA

10082355

Intervalo de preços
0,395 € - 0,3746 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    17.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    21.7 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6

10169445


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 2.2 mm 3.6 mm 1.6 mm Nylon 6

10169483

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2666 €

Níveis de stock
703 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 6.1 mm 8.0 mm 4.2 mm Nylon 6/6

10082331

Intervalo de preços
0,0185 € - 0,0176 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.2 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.2 mm 20.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10187517

Intervalo de preços
1,6575 € - 0,7497 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6

10169414

Intervalo de preços
0,2236 € - 0,2124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3.5
Espaçador 10.2 mm 20.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10187500

Intervalo de preços
1,5707 € - 0,7105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    28.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm Nylon 6

10169476


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 2.2 mm 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6

10169506

Intervalo de preços
0,2821 € - 0,268 €

Níveis de stock
332 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 6.1 mm 8.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10082348

Intervalo de preços
0,0615 € - 0,0584 €

Níveis de stock
3152 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.2 mm 3.6 mm 7.9 mm Nylon 6

10169520


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6

10187418

Intervalo de preços
1,2536 € - 0,5671 €

Níveis de stock
48700 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    29.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural