Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1313 € - 0,1382 € 941 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,142 € - 0,1496 € 39810 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,1095 € - 0,1153 € 61719 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1799 € - 0,1894 € 380 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,1125 € - 0,1186 € 57500 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,257 € - 0,2708 € 32 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,5403 € - 0,5683 € 1105 Em stock
5.2 mm
18.0 mm
8.0 mm
0,1351 € - 0,1425 € 5661 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,2486 € - 0,2626 € 4297 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,257 € - 0,2708 € 2250 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,2152 € - 0,2264 € 2487 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1825 € - 0,1924 € 2424 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,257 € - 0,2708 € 90 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,1102 € - 0,116 € 6581 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,1138 € - 0,1199 € 33251 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,119 € - 0,1252 € 121 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1407 € - 0,1481 € 239 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1704 € - 0,1795 € 6461 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1894 € - 0,1993 € 60 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,2221 € - 0,2337 € 248 Em stock
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
  • de 44
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PA

10044957

Intervalo de preços
0,1382 € - 0,1313 €

Níveis de stock
941 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10045015

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
39810 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm PA

10044841

Intervalo de preços
0,1153 € - 0,1095 €

Níveis de stock
61719 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10045107

Intervalo de preços
0,1894 € - 0,1799 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10044889

Intervalo de preços
0,1186 € - 0,1125 €

Níveis de stock
57500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10045572

Intervalo de preços
0,2708 € - 0,257 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 5.2 mm 18.0 mm 8.0 mm PA

10045619

Intervalo de preços
0,5683 € - 0,5403 €

Níveis de stock
1105 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 7.5 mm PA

10045688

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1351 €

Níveis de stock
5661 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10045756

Intervalo de preços
0,2626 € - 0,2486 €

Níveis de stock
4297 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045800

Intervalo de preços
0,2708 € - 0,257 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10045527

Intervalo de preços
0,2264 € - 0,2152 €

Níveis de stock
2487 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10045442

Intervalo de preços
0,1924 € - 0,1825 €

Níveis de stock
2424 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045602

Intervalo de preços
0,2708 € - 0,257 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PA

10045213

Intervalo de preços
0,116 € - 0,1102 €

Níveis de stock
6581 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10045251

Intervalo de preços
0,1199 € - 0,1138 €

Níveis de stock
33251 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PA

10045282

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,119 €

Níveis de stock
121 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10045329

Intervalo de preços
0,1481 € - 0,1407 €

Níveis de stock
239 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10045411

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
6461 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10045480

Intervalo de preços
0,1993 € - 0,1894 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10046050

Intervalo de preços
0,2337 € - 0,2221 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto