Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1317 € - 0,1386 € 29908 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1194 € - 0,1257 € 51765 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1745 € - 0,1838 € 1022 Em stock
4.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,2056 € - 0,2165 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.3 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,1113 € - 0,1173 € 84441 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1812 € - 0,1907 € 203 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,4358 € - 0,4585 € 16017 Em stock
8.2 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,692 € - 0,7275 € 13803 Em stock
8.2 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,1248 € - 0,1315 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1812 € - 0,1907 € 15669 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1149 € - 0,1209 € 10959 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,2636 € - 0,2776 € 2703 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,4767 € - 0,5016 € 24200 Em stock
8.2 mm
17.5 mm
7.5 mm
0,7792 € - 0,8201 € 6300 Em stock
8.2 mm
18.0 mm
25.0 mm
0,452 € - 0,9993 € 2800 Em stock
10.2 mm
20.0 mm
15.0 mm
0,1367 € - 0,1439 € 1612 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,9428 € - 0,9923 € 4550 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,5843 € - 1,6661 € 850 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,0487 € - 0,0513 € 5489 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,387 € - 0,4075 € 1027 Em stock
10.2 mm
20.0 mm
6.0 mm
  • de 44
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10114834

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,1317 €

Níveis de stock
29908 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10114872

Intervalo de preços
0,1257 € - 0,1194 €

Níveis de stock
51765 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.5 mm 7.0 mm 5.0 mm PA

10167502

Intervalo de preços
0,1838 € - 0,1745 €

Níveis de stock
1022 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 2.3 mm 3.2 mm 11.1 mm Nylon 6

10170007

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    3.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10045633

Intervalo de preços
0,1173 € - 0,1113 €

Níveis de stock
84441 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10045725

Intervalo de preços
0,1907 € - 0,1812 €

Níveis de stock
203 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10046135

Intervalo de preços
0,4585 € - 0,4358 €

Níveis de stock
16017 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10046234

Intervalo de preços
0,7275 € - 0,692 €

Níveis de stock
13803 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10044612

Intervalo de preços
0,1315 € - 0,1248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10114988

Intervalo de preços
0,1907 € - 0,1812 €

Níveis de stock
15669 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10045657

Intervalo de preços
0,1209 € - 0,1149 €

Níveis de stock
10959 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10045749

Intervalo de preços
0,2776 € - 0,2636 €

Níveis de stock
2703 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 17.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10046173

Intervalo de preços
0,5016 € - 0,4767 €

Níveis de stock
24200 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    17.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10046258

Intervalo de preços
0,8201 € - 0,7792 €

Níveis de stock
6300 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.2 mm 20.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10187104

Intervalo de preços
0,9993 € - 0,452 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10077214

Intervalo de preços
0,1439 € - 0,1367 €

Níveis de stock
1612 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10047378

Intervalo de preços
0,9923 € - 0,9428 €

Níveis de stock
4550 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047477

Intervalo de preços
1,6661 € - 1,5843 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10075463

Intervalo de preços
0,0513 € - 0,0487 €

Níveis de stock
5489 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.2 mm 20.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10187074

Intervalo de preços
0,4075 € - 0,387 €

Níveis de stock
1027 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural