Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,7792 € - 0,8201 € 10577 Em stock
6.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
0,1067 € - 0,1123 € 271 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1102 € - 0,116 € 17500 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,1313 € - 0,1382 € 1365 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,1653 € - 0,1739 € 134 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,1033 € - 0,1087 € 73639 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,2001 € - 0,2109 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,0927 € - 0,0975 € 33438 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,099 € - 0,1041 € 2495 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1179 € - 0,1239 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1502 € - 0,1582 € 28567 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,0996 € - 0,105 € 3969 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,161 € - 0,1696 € 11488 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1799 € - 0,1894 € 1957 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,1207 € - 0,1272 € 61968 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,1313 € - 0,1382 € 941 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,1125 € - 0,1186 € 57500 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
6.4 mm
3.2 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
4.8 mm
  • de 44
Espaçador 6.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10045954

Intervalo de preços
0,8201 € - 0,7792 €

Níveis de stock
10577 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045183

Intervalo de preços
0,1123 € - 0,1067 €

Níveis de stock
271 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10044865

Intervalo de preços
0,116 € - 0,1102 €

Níveis de stock
17500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10044988

Intervalo de preços
0,1382 € - 0,1313 €

Níveis de stock
1365 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PA

10045077

Intervalo de preços
0,1739 € - 0,1653 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10044803

Intervalo de preços
0,1087 € - 0,1033 €

Níveis de stock
73639 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10044445

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2001 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10044490

Intervalo de preços
0,0975 € - 0,0927 €

Níveis de stock
33438 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10044551

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,099 €

Níveis de stock
2495 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044629

Intervalo de preços
0,1239 € - 0,1179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10044667

Intervalo de preços
0,1582 € - 0,1502 €

Níveis de stock
28567 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10044735

Intervalo de preços
0,105 € - 0,0996 €

Níveis de stock
3969 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044360

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,161 €

Níveis de stock
11488 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10044407

Intervalo de preços
0,1894 € - 0,1799 €

Níveis de stock
1957 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10044919

Intervalo de preços
0,1272 € - 0,1207 €

Níveis de stock
61968 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PA

10044957

Intervalo de preços
0,1382 € - 0,1313 €

Níveis de stock
941 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10044889

Intervalo de preços
0,1186 € - 0,1125 €

Níveis de stock
57500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6

10169704


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 3.2 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169735


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6

10169667


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3