Menu Procurar

Espaçadores de PCI - hexagonal/não recortado

Em stock

Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Comprimento da rosca Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
1,4724 € - 1,5499 € 469 Em stock
Aço
12.0 mm
M6
12.0 mm
2,2861 € - 2,4066 € 664 Em stock
Aço inoxidável
10.0 mm
M5
30.0 mm
4,232 € - 4,4541 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
10.0 mm
M5
60.0 mm
1,8533 € - 1,9524 € 106 Em stock
Latão
10.0 mm
M3
60.0 mm
3,5864 € - 3,7759 € 478 Em stock
Latão
10.0 mm
M5
50.0 mm
6,1027 € - 6,4261 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
14.0 mm
M8
18.0 mm
0,3108 € - 0,3272 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
M2
15.0 mm
3,9543 € - 4,1632 € 225 Em stock
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
30.0 mm
4,6263 € - 4,8694 € 500 Em stock
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
60.0 mm
5,9956 € - 6,3077 € 100 Em stock
Aço
14.0 mm
M8
25.0 mm
5,1512 € - 5,4227 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
50.0 mm
6,4152 € - 6,7485 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
90.0 mm
7,0606 € - 7,4376 € 834 Em stock
Aço
14.0 mm
M8
40.0 mm
1,367 € - 1,438 € 7754 Em stock
Aço
10.0 mm
45.0 mm
1,5973 € - 1,6811 € 50 Em stock
Aço
10.0 mm
M3
60.0 mm
1,3797 € - 1,4531 € 1566 Em stock
Aço
12.0 mm
M6
15.0 mm
1,5369 € - 1,6187 € 4055 Em stock
Latão
8.0 mm
M5
18.0 mm
2,4044 € - 2,5317 € 1107 Em stock
Aço
12.0 mm
M6
35.0 mm
3,0891 € - 3,2506 € 480 Em stock
Aço
12.0 mm
M6
70.0 mm
2,5853 € - 2,7208 € 14180 Em stock
Aço
10.0 mm
M5
45.0 mm
  • de 16
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10227756

Intervalo de preços
1,5499 € - 1,4724 €

Níveis de stock
469 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10227596

Intervalo de preços
2,4066 € - 2,2861 €

Níveis de stock
664 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10227701

Intervalo de preços
4,4541 € - 4,232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

10227312

Intervalo de preços
1,9524 € - 1,8533 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10227657

Intervalo de preços
3,7759 € - 3,5864 €

Níveis de stock
478 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 18.0 mm

10228029

Intervalo de preços
6,4261 € - 6,1027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 15.0 mm

10313756

Intervalo de preços
0,3272 € - 0,3108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10227862

Intervalo de preços
4,1632 € - 3,9543 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10227947

Intervalo de preços
4,8694 € - 4,6263 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10228043

Intervalo de preços
6,3077 € - 5,9956 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10227923

Intervalo de preços
5,4227 € - 5,1512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Intervalo de preços
6,7485 € - 6,4152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Intervalo de preços
7,4376 € - 7,0606 €

Níveis de stock
834 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Separador macho - fêmea 5.0 mm M3 45.0 mm

10227251

Intervalo de preços
1,438 € - 1,367 €

Níveis de stock
7754 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

10227329

Intervalo de preços
1,6811 € - 1,5973 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Intervalo de preços
1,4531 € - 1,3797 €

Níveis de stock
1566 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Intervalo de preços
1,6187 € - 1,5369 €

Níveis de stock
4055 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10227879

Intervalo de preços
2,5317 € - 2,4044 €

Níveis de stock
1107 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10227954

Intervalo de preços
3,2506 € - 3,0891 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10098240

Intervalo de preços
2,7208 € - 2,5853 €

Níveis de stock
14180 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5