Menu Procurar

Espaçadores de PCI - hexagonal/não recortado

Em stock

Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Comprimento da rosca Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
1,2884 € - 1,3562 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
6.0 mm
M2.5
15.0 mm
1,8663 € - 1,9631 € 1665 Em stock
Aço inoxidável
10.0 mm
M3
30.0 mm
2,1679 € - 2,282 € 100 Em stock
Aço inoxidável
10.0 mm
M4
30.0 mm
1,2034 € - 1,2658 € 1355 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
M4
10.0 mm
1,5779 € - 1,6597 € 618 Em stock
Aço
12.0 mm
M6
25.0 mm
2,8242 € - 2,975 € 4 Em stock
Aço
12.0 mm
M6
50.0 mm
3,031 € - 3,1925 € 5675 Em stock
Aço
10.0 mm
M5
55.0 mm
0,6124 € - 0,6447 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
8.0 mm
M3
18.0 mm
0,4079 € - 0,4283 € 784 Em stock
Latão
6.0 mm
M2
8.0 mm
0,3519 € - 0,3702 € 1163 Em stock
Latão
6.0 mm
5.0 mm
2,4971 € - 2,6285 € 50 Em stock
Aço inoxidável
10.0 mm
M4
40.0 mm
3,0352 € - 3,1946 € 76 Em stock
Aço inoxidável
10.0 mm
M5
35.0 mm
4,4541 € - 4,6885 € 925 Em stock
Aço inoxidável
10.0 mm
M5
70.0 mm
1,4595 € - 1,5349 € 118 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
M4
20.0 mm
1,5241 € - 1,6037 € 6750 Em stock
Latão
10.0 mm
M3
40.0 mm
3,0739 € - 3,2374 € 3835 Em stock
Aço
12.0 mm
M6
60.0 mm
2,7468 € - 2,891 € 21 Em stock
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
25.0 mm
2,4584 € - 2,5875 € 542 Em stock
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
20.0 mm
2,5099 € - 2,6413 € 4353 Em stock
Aço
12.0 mm
M6
30.0 mm
6,7166 € - 7,0719 € 90 Em stock
Aço
14.0 mm
M8
35.0 mm
  • de 16
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10227053

Intervalo de preços
1,3562 € - 1,2884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10227220

Intervalo de preços
1,9631 € - 1,8663 €

Níveis de stock
1665 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

10227374

Intervalo de preços
2,282 € - 2,1679 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10227336

Intervalo de preços
1,2658 € - 1,2034 €

Níveis de stock
1355 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10227831

Intervalo de preços
1,6597 € - 1,5779 €

Níveis de stock
618 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10227916

Intervalo de preços
2,975 € - 2,8242 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10227671

Intervalo de preços
3,1925 € - 3,031 €

Níveis de stock
5675 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10227183

Intervalo de preços
0,6447 € - 0,6124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10226896

Intervalo de preços
0,4283 € - 0,4079 €

Níveis de stock
784 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10098318

Intervalo de preços
0,3702 € - 0,3519 €

Níveis de stock
1163 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10227381

Intervalo de preços
2,6285 € - 2,4971 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10227619

Intervalo de preços
3,1946 € - 3,0352 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10227725

Intervalo de preços
4,6885 € - 4,4541 €

Níveis de stock
925 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10227350

Intervalo de preços
1,5349 € - 1,4595 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10097823

Intervalo de preços
1,6037 € - 1,5241 €

Níveis de stock
6750 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10227930

Intervalo de preços
3,2374 € - 3,0739 €

Níveis de stock
3835 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10227848

Intervalo de preços
2,891 € - 2,7468 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10227824

Intervalo de preços
2,5875 € - 2,4584 €

Níveis de stock
542 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10227855

Intervalo de preços
2,6413 € - 2,5099 €

Níveis de stock
4353 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10228067

Intervalo de preços
7,0719 € - 6,7166 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8