Menu Procurar

Espaçadores de PCI - hexagonal/não recortado

Em stock

Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Comprimento da rosca Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,6107 € - 2,0816 € 18920 Em stock
Latão
8.0 mm
M4
20.0 mm
0,4618 € - 0,6188 € 750 Em stock
Aço
10.0 mm
M3
40.0 mm
0,2691 € - 0,3821 € 7757 Em stock
Aço
6.0 mm
M3
5.0 mm
0,4068 € - 1,3935 € 1670 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
18.0 mm
0,3254 € - 1,1072 € 46670 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
15.0 mm
0,4964 € - 1,6953 € 26350 Em stock
Latão
10.0 mm
M3
30.0 mm
0,2956 € - 1,1319 € 7040 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
10.0 mm
0,345 € - 1,1845 € 9540 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
12.0 mm
0,6114 € - 0,7964 € 6258 Em stock
Latão
6.0 mm
M2.5
30.0 mm
0,5798 € - 2,6852 € 11180 Em stock
Aço
10.0 mm
M4
35.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
10.0 mm
0,3924 € - 1,3348 € 1050 Em stock
Aço
10.0 mm
M3
25.0 mm
0,2691 € - 0,3809 € 56876 Em stock
Latão
6.0 mm
5.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
10.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
10.0 mm
0,6888 € - 0,8847 € 13006 Em stock
Aço
0,3197 € - 0,4499 € 23900 Em stock
Aço
8.0 mm
5.0 mm
0,4202 € - 1,4275 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
10.0 mm
M3
30.0 mm
1,1571 € - 1,2183 € 8190 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
5.0 mm
0,536 € - 0,564 € 982 Em stock
Aço
12.0 mm
5.0 mm
  • de 16
Separador macho - fêmea M4 20.0 mm Latão

20124878

Intervalo de preços
2,0816 € - 0,6107 €

Níveis de stock
18920 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm 40.0 mm Aço

20124830

Intervalo de preços
0,6188 € - 0,4618 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm 5.0 mm Aço

20125035

Intervalo de preços
0,3821 € - 0,2691 €

Níveis de stock
7757 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M3 18.0 mm Latão

20124793

Intervalo de preços
1,3935 € - 0,4068 €

Níveis de stock
1670 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
Separador macho - fêmea M3 15.0 mm Latão

20124755

Intervalo de preços
1,1072 € - 0,3254 €

Níveis de stock
46670 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M3 30.0 mm Latão

20124816

Intervalo de preços
1,6953 € - 0,4964 €

Níveis de stock
26350 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M3 10.0 mm Latão

20124717

Intervalo de preços
1,1319 € - 0,2956 €

Níveis de stock
7040 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
Separador macho - fêmea M3 12.0 mm Latão

20124731

Intervalo de preços
1,1845 € - 0,345 €

Níveis de stock
9540 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
Separador macho - fêmea M2.5 30.0 mm Latão

20124687

Intervalo de preços
0,7964 € - 0,6114 €

Níveis de stock
6258 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm 35.0 mm Aço

20054656

Intervalo de preços
2,6852 € - 0,5798 €

Níveis de stock
11180 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea M5 25.0 mm Aço

20054779


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm 25.0 mm Aço

20054427

Intervalo de preços
1,3348 € - 0,3924 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea 5.0 mm Latão

20070717

Intervalo de preços
0,3809 € - 0,2691 €

Níveis de stock
56876 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M5 40.0 mm Aço

20054809


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador macho - fêmea M4 55.0 mm Aço

20054694


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm 12.0 mm

20054823

Intervalo de preços
0,8847 € - 0,6888 €

Níveis de stock
13006 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Código do material
    7318190090
Separador macho - fêmea 5.5 mm 5.0 mm Aço

20054588

Intervalo de preços
0,4499 € - 0,3197 €

Níveis de stock
23900 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm 30.0 mm Aço

20054441

Intervalo de preços
1,4275 € - 0,4202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228210

Intervalo de preços
1,2183 € - 1,1571 €

Níveis de stock
8190 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228241

Intervalo de preços
0,564 € - 0,536 €

Níveis de stock
982 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm