Menu Procurar

Espaçadores de PCI - hexagonal/não recortado

Em stock

Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Comprimento da rosca Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,3229 € - 0,5381 € 19900 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
17.0 mm
0,2399 € - 0,9197 € 9260 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,5211 € - 1,7736 € 15380 Em stock
Latão
8.0 mm
M4
15.0 mm
0,8029 € - 1,5672 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
6.0 mm
M3
35.0 mm
0,414 € - 1,4121 € 25700 Em stock
Latão
8.0 mm
M4
8.0 mm
1,0763 € - 1,7221 € 3350 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
50.0 mm
0,2945 € - 1,1319 € 9040 Em stock
Latão
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
0,3769 € - 1,2864 € 4330 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
15.0 mm
0,2832 € - 1,0856 € 22100 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
8.0 mm
0,38 € - 1,2916 € 900 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
20.0 mm
0,3552 € - 0,3552 € 20099 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
9.0 mm
0,4892 € - 1,6706 € 12600 Em stock
Latão
8.0 mm
M4
12.0 mm
0,9702 € - 4,0025 € 3450 Em stock
Latão
10.0 mm
M4
40.0 mm
1,3682 € - 3,003 € 7225 Em stock
Latão
10.0 mm
M4
60.0 mm
0,8373 € - 1,2809 € 14614 Em stock
Latão
8.0 mm
M5
12.0 mm
0,3584 € - 0,5833 € 8602 Em stock
Latão
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
0,2719 € - 1,0392 € 56510 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
10.0 mm
0,3368 € - 1,1494 € 22150 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,2739 € - 1,0536 € 2270 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
8.0 mm
0,2691 € - 0,3821 € 32271 Em stock
Aço
6.0 mm
5.0 mm
  • de 16
Separador macho - fêmea M3 17.0 mm Latão

20070052

Intervalo de preços
0,5381 € - 0,3229 €

Níveis de stock
19900 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M3 5.0 mm Latão

20070090

Intervalo de preços
0,9197 € - 0,2399 €

Níveis de stock
9260 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M4 15.0 mm Latão

20070250

Intervalo de preços
1,7736 € - 0,5211 €

Níveis de stock
15380 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea M3 35.0 mm Latão

20069896

Intervalo de preços
1,5672 € - 0,8029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M4 8.0 mm Latão

20070281

Intervalo de preços
1,4121 € - 0,414 €

Níveis de stock
25700 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea M3 50.0 mm Latão

20069926

Intervalo de preços
1,7221 € - 1,0763 €

Níveis de stock
3350 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M2.5 12.0 mm Latão

20069650

Intervalo de preços
1,1319 € - 0,2945 €

Níveis de stock
9040 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea M3 15.0 mm Latão

20069841

Intervalo de preços
1,2864 € - 0,3769 €

Níveis de stock
4330 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M3 8.0 mm Latão

20069940

Intervalo de preços
1,0856 € - 0,2832 €

Níveis de stock
22100 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M3 20.0 mm Latão

20070076

Intervalo de preços
1,2916 € - 0,38 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M3 9.0 mm Latão

20070151

Intervalo de preços
0,3552 € - 0,3552 €

Níveis de stock
20099 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M4 12.0 mm Latão

20070243

Intervalo de preços
1,6706 € - 0,4892 €

Níveis de stock
12600 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea M4 40.0 mm Latão

20070199

Intervalo de preços
4,0025 € - 0,9702 €

Níveis de stock
3450 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea M4 60.0 mm Latão

20070229

Intervalo de preços
3,003 € - 1,3682 €

Níveis de stock
7225 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea M5 12.0 mm Latão

20070335

Intervalo de preços
1,2809 € - 0,8373 €

Níveis de stock
14614 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea M2.5 18.0 mm Latão

20069674

Intervalo de preços
0,5833 € - 0,3584 €

Níveis de stock
8602 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea M3 10.0 mm Latão

20069957

Intervalo de preços
1,0392 € - 0,2719 €

Níveis de stock
56510 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M3 12.0 mm Latão

20069995

Intervalo de preços
1,1494 € - 0,3368 €

Níveis de stock
22150 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M3 8.0 mm Latão

20070144

Intervalo de preços
1,0536 € - 0,2739 €

Níveis de stock
2270 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea 5.0 mm 5.0 mm Aço

20054885

Intervalo de preços
0,3821 € - 0,2691 €

Níveis de stock
32271 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm