Menu Procurar

Espaçadores de PCI - hexagonal/não recortado

Em stock

Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Comprimento da rosca Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,593 € - 0,6242 € 15450 Em stock
Aço
10.0 mm
35.0 mm
0,4079 € - 0,4283 € 26 Em stock
Latão
6.0 mm
M2
8.0 mm
1,4595 € - 1,5349 € 18 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
M4
20.0 mm
0,6124 € - 0,6447 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
8.0 mm
M3
18.0 mm
1,8533 € - 1,9524 € 106 Em stock
Latão
10.0 mm
M3
60.0 mm
1,4487 € - 1,5241 € 100 Em stock
Latão
10.0 mm
M3
35.0 mm
2,4089 € - 2,5358 € 155 Em stock
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
18.0 mm
2,1679 € - 2,282 € 75 Em stock
Aço inoxidável
10.0 mm
M4
30.0 mm
1,5241 € - 1,6037 € 6650 Em stock
Latão
10.0 mm
M3
40.0 mm
2,5853 € - 2,7208 € 13955 Em stock
Aço
10.0 mm
M5
45.0 mm
3,4097 € - 3,5905 € 150 Em stock
Aço
10.0 mm
80.0 mm
2,1032 € - 2,2128 € 138 Em stock
Aço inoxidável
10.0 mm
M3
50.0 mm
4,232 € - 4,4541 € 450 Em stock
Aço inoxidável
10.0 mm
M5
60.0 mm
2,4584 € - 2,5875 € 544 Em stock
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
20.0 mm
1,8663 € - 1,9631 € 135 Em stock
Aço inoxidável
10.0 mm
M3
40.0 mm
2,4971 € - 2,6285 € 50 Em stock
Aço inoxidável
10.0 mm
M4
40.0 mm
3,0352 € - 3,1946 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
10.0 mm
M5
35.0 mm
2,7468 € - 2,891 € 221 Em stock
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
25.0 mm
5,1512 € - 5,4227 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
50.0 mm
2,5099 € - 2,6413 € 3595 Em stock
Aço
12.0 mm
M6
30.0 mm
  • de 16
Separador macho - fêmea 5.0 mm M3 35.0 mm

10097779

Intervalo de preços
0,6242 € - 0,593 €

Níveis de stock
15450 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10226896

Intervalo de preços
0,4283 € - 0,4079 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10227350

Intervalo de preços
1,5349 € - 1,4595 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10227183

Intervalo de preços
0,6447 € - 0,6124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

10227312

Intervalo de preços
1,9524 € - 1,8533 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Intervalo de preços
1,5241 € - 1,4487 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10227800

Intervalo de preços
2,5358 € - 2,4089 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

10227374

Intervalo de preços
2,282 € - 2,1679 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10097823

Intervalo de preços
1,6037 € - 1,5241 €

Níveis de stock
6650 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10098240

Intervalo de preços
2,7208 € - 2,5853 €

Níveis de stock
13955 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea 7.0 mm M4 80.0 mm

10227442

Intervalo de preços
3,5905 € - 3,4097 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10227282

Intervalo de preços
2,2128 € - 2,1032 €

Níveis de stock
138 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10227701

Intervalo de preços
4,4541 € - 4,232 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10227824

Intervalo de preços
2,5875 € - 2,4584 €

Níveis de stock
544 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10227244

Intervalo de preços
1,9631 € - 1,8663 €

Níveis de stock
135 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10227381

Intervalo de preços
2,6285 € - 2,4971 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10227619

Intervalo de preços
3,1946 € - 3,0352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10227848

Intervalo de preços
2,891 € - 2,7468 €

Níveis de stock
221 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10227923

Intervalo de preços
5,4227 € - 5,1512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10227855

Intervalo de preços
2,6413 € - 2,5099 €

Níveis de stock
3595 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6