Menu Procurar

Espaçadores de PCI - hexagonal/não recortado

Em stock

Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Comprimento da rosca Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
1,0516 € - 1,1065 € 502 Em stock
Aço inoxidável
6.0 mm
M2
5.0 mm
1,1183 € - 1,1764 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
1,2023 € - 1,2647 € 1198 Em stock
Aço inoxidável
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
1,087 € - 1,1451 € 200 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
M3
15.0 mm
3,6144 € - 3,8039 € 100 Em stock
Latão
10.0 mm
M4
70.0 mm
3,5864 € - 3,7759 € 478 Em stock
Latão
10.0 mm
M5
50.0 mm
1,367 € - 1,438 € 7754 Em stock
Aço
10.0 mm
45.0 mm
1,1925 € - 1,2549 € 14650 Em stock
Aço
10.0 mm
40.0 mm
1,8533 € - 1,9524 € 106 Em stock
Latão
10.0 mm
M3
60.0 mm
4,4409 € - 4,6757 € 100 Em stock
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
40.0 mm
5,7478 € - 6,0489 € 133 Em stock
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
80.0 mm
2,4584 € - 2,5875 € 542 Em stock
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
20.0 mm
4,232 € - 4,4541 € 450 Em stock
Aço inoxidável
10.0 mm
M5
60.0 mm
0,5908 € - 0,6219 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
1,1109 € - 1,1694 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
8.0 mm
M4
8.0 mm
0,3885 € - 0,409 € 900 Em stock
Latão
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,5991 € - 0,6306 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
5.0 mm
M3
10.0 mm
0,8819 € - 0,9284 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
5.0 mm
M3
10.0 mm
0,7652 € - 0,8061 € 293 Em stock
Latão
8.0 mm
M4
20.0 mm
1,3823 € - 1,455 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
8.0 mm
M4
15.0 mm
  • de 16
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10226889

Intervalo de preços
1,1065 € - 1,0516 €

Níveis de stock
502 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10227015

Intervalo de preços
1,1764 € - 1,1183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10227039

Intervalo de preços
1,2647 € - 1,2023 €

Níveis de stock
1198 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10227176

Intervalo de preços
1,1451 € - 1,087 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10227428

Intervalo de preços
3,8039 € - 3,6144 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10227657

Intervalo de preços
3,7759 € - 3,5864 €

Níveis de stock
478 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea 5.0 mm M3 45.0 mm

10227251

Intervalo de preços
1,438 € - 1,367 €

Níveis de stock
7754 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
Separador macho - fêmea 5.0 mm M3 40.0 mm

10227237

Intervalo de preços
1,2549 € - 1,1925 €

Níveis de stock
14650 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

10227312

Intervalo de preços
1,9524 € - 1,8533 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10227909

Intervalo de preços
4,6757 € - 4,4409 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10227985

Intervalo de preços
6,0489 € - 5,7478 €

Níveis de stock
133 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10227824

Intervalo de preços
2,5875 € - 2,4584 €

Níveis de stock
542 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10227701

Intervalo de preços
4,4541 € - 4,232 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10634646

Intervalo de preços
0,6219 € - 0,5908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

10644614

Intervalo de preços
1,1694 € - 1,1109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337448

Intervalo de preços
0,409 € - 0,3885 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10579718

Intervalo de preços
0,6306 € - 0,5991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10644546

Intervalo de preços
0,9284 € - 0,8819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10337516

Intervalo de preços
0,8061 € - 0,7652 €

Níveis de stock
293 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10635773

Intervalo de preços
1,455 € - 1,3823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4