Menu Procurar

Espaçadores de PCI - hexagonal/não recortado

Em stock

Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Comprimento da rosca Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,3048 € - 1,1659 € 38900 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
10.0 mm
0,2472 € - 0,9434 € 24564 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
5.0 mm
1,5649 € - 2,2324 € 8074 Em stock
Latão
10.0 mm
M5
30.0 mm
0,9492 € - 1,4508 € 3866 Em stock
Latão
8.0 mm
M5
15.0 mm
0,2317 € - 0,8858 € 10850 Em stock
Latão
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
0,2832 € - 1,0856 € 22600 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
8.0 mm
0,2529 € - 0,4628 € 2700 Em stock
Latão
6.0 mm
M2.5
7.0 mm
0,3543 € - 1,2051 € 11140 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
18.0 mm
0,4346 € - 1,4873 € 4460 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
20.0 mm
0,6458 € - 1,2916 € 4300 Em stock
Latão
10.0 mm
M3
40.0 mm
1,0763 € - 1,7221 € 3350 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
50.0 mm
0,38 € - 1,2916 € 3700 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
20.0 mm
0,9125 € - 3,7512 € 11520 Em stock
Latão
10.0 mm
M4
35.0 mm
0,2235 € - 0,8559 € 24523 Em stock
Latão
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
0,3821 € - 0,5381 € 169 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
11.0 mm
0,345 € - 1,1845 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
6.0 mm
M3
12.0 mm
0,4068 € - 1,3935 € 1670 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
18.0 mm
0,6114 € - 0,7964 € 6258 Em stock
Latão
6.0 mm
M2.5
30.0 mm
0,7992 € - 3,2857 € 10900 Em stock
Latão
10.0 mm
M4
30.0 mm
0,2235 € - 0,8559 € 19638 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
5.0 mm
  • de 16
Separador macho - fêmea M3 10.0 mm Latão

20069827

Intervalo de preços
1,1659 € - 0,3048 €

Níveis de stock
38900 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M3 5.0 mm Latão

20069919

Intervalo de preços
0,9434 € - 0,2472 €

Níveis de stock
24564 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M5 30.0 mm Latão

20070304

Intervalo de preços
2,2324 € - 1,5649 €

Níveis de stock
8074 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea M5 15.0 mm Latão

20070342

Intervalo de preços
1,4508 € - 0,9492 €

Níveis de stock
3866 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea M2.5 5.0 mm Latão

20069711

Intervalo de preços
0,8858 € - 0,2317 €

Níveis de stock
10850 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea M3 8.0 mm Latão

20069940

Intervalo de preços
1,0856 € - 0,2832 €

Níveis de stock
22600 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M2.5 7.0 mm Latão

20069735

Intervalo de preços
0,4628 € - 0,2529 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea M3 18.0 mm Latão

20070069

Intervalo de preços
1,2051 € - 0,3543 €

Níveis de stock
11140 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M3 20.0 mm Latão

20070083

Intervalo de preços
1,4873 € - 0,4346 €

Níveis de stock
4460 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M3 40.0 mm Latão

20069780

Intervalo de preços
1,2916 € - 0,6458 €

Níveis de stock
4300 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M3 50.0 mm Latão

20069926

Intervalo de preços
1,7221 € - 1,0763 €

Níveis de stock
3350 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M3 20.0 mm Latão

20070076

Intervalo de preços
1,2916 € - 0,38 €

Níveis de stock
3700 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M4 35.0 mm Latão

20124892

Intervalo de preços
3,7512 € - 0,9125 €

Níveis de stock
11520 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
Separador macho - fêmea #4-40 5.0 mm Latão

20125097

Intervalo de preços
0,8559 € - 0,2235 €

Níveis de stock
24523 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4-40
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M3 11.0 mm Latão

20124724

Intervalo de preços
0,5381 € - 0,3821 €

Níveis de stock
169 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M3 12.0 mm Latão

20124731

Intervalo de preços
1,1845 € - 0,345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
Separador macho - fêmea M3 18.0 mm Latão

20124793

Intervalo de preços
1,3935 € - 0,4068 €

Níveis de stock
1670 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
Separador macho - fêmea M2.5 30.0 mm Latão

20124687

Intervalo de preços
0,7964 € - 0,6114 €

Níveis de stock
6258 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M4 30.0 mm Latão

20124885

Intervalo de preços
3,2857 € - 0,7992 €

Níveis de stock
10900 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
Separador macho - fêmea M3 5.0 mm Latão

20125080

Intervalo de preços
0,8559 € - 0,2235 €

Níveis de stock
19638 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm