Menu Procurar

Espaçadores de isolamento sextavados

Em stock

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para proporcionar uma alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
137 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho de rosca externa Distância entre superfícies Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
2,707 € - 2,849 € 98 Em stock
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
2,6381 € - 2,7759 € 50 Em stock
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
1,5617 € - 1,6435 € 296 Em stock
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,819 € - 1,9148 € 148 Em stock
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
2,1182 € - 2,2301 € 580 Em stock
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
2,2344 € - 2,3517 € 50 Em stock
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
2,9523 € - 3,1074 € 368 Em stock
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
2,6241 € - 2,7619 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
3,5089 € - 3,6939 € 52 Em stock
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
2,3647 € - 2,4884 € 100 Em stock
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
2,1655 € - 2,2796 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
9.0 mm
40.0 mm
3,6218 € - 3,8124 € 44 Em stock
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,4606 € - 1,538 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
2,0569 € - 2,1655 € 202 Em stock
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,9331 € - 2,0353 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,7738 € - 1,8674 € 200 Em stock
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,665 € - 1,7523 € 14347 Em stock
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,7049 € - 1,7942 € 400 Em stock
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,9493 € - 0,9999 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
2,20 € - 2,3152 € 1600 Em stock
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
  • de 7
Separador macho - macho Hexagonal 12.7 mm M6 40.0 mm Nylon 6

10156780

Intervalo de preços
2,849 € - 2,707 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.7 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 12.7 mm M6 30.0 mm

10156742

Intervalo de preços
2,7759 € - 2,6381 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Intervalo de preços
1,6435 € - 1,5617 €

Níveis de stock
296 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3 45.0 mm

10156391

Intervalo de preços
1,9148 € - 1,819 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 45.0 mm

10156551

Intervalo de preços
2,2301 € - 2,1182 €

Níveis de stock
580 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 9.5 mm M5 30.0 mm

10156636

Intervalo de preços
2,3517 € - 2,2344 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 50.0 mm

10156575

Intervalo de preços
3,1074 € - 2,9523 €

Níveis de stock
368 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3 18.0 mm

10156254

Intervalo de preços
2,7619 € - 2,6241 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 12.7 mm M6 55.0 mm

10156841

Intervalo de preços
3,6939 € - 3,5089 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3 40.0 mm

10156360

Intervalo de preços
2,4884 € - 2,3647 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 9.5 mm M5 40.0 mm

10010679

Intervalo de preços
2,2796 € - 2,1655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

10156520

Intervalo de preços
3,8124 € - 3,6218 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal 6.4 mm M2.5 15.0 mm Nylon 6

10156186

Intervalo de preços
1,538 € - 1,4606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal M3 15.0 mm Nylon 6;Brass

10010662

Intervalo de preços
2,1655 € - 2,0569 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal M4 18.0 mm Poliamida

10156438

Intervalo de preços
2,0353 € - 1,9331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal M3 18.0 mm Poliamida

10156261

Intervalo de preços
1,8674 € - 1,7738 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Intervalo de preços
1,7523 € - 1,665 €

Níveis de stock
14347 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

10161586

Intervalo de preços
1,7942 € - 1,7049 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314494

Intervalo de preços
0,9999 € - 0,9493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    9.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 9.5 mm M5 45.0 mm

10156667

Intervalo de preços
2,3152 € - 2,20 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm