Menu Procurar

Espaçadores de isolamento sextavados

Em stock

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para proporcionar uma alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
137 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho de rosca externa Distância entre superfícies Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,9051 € - 0,9536 € 1350 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
1,0676 € - 1,1237 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,876 € - 1,9751 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
2,1914 € - 2,3065 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
40.0 mm
3,3614 € - 3,539 € 650 Em stock
8.0 mm
40.0 mm
1,4606 € - 1,538 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,762 € - 1,8545 € 97 Em stock
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,7738 € - 1,8674 € 200 Em stock
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,9331 € - 2,0353 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,5284 € - 1,6091 € 627 Em stock
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
7,8645 € - 8,2785 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
0,9493 € - 0,9999 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5,4582 € - 5,7455 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
1,9455 € - 2,0479 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
2,2289 € - 2,3461 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1,0149 € - 1,0688 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,255 € - 1,3206 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
4,5191 € - 4,757 € 6000 Em stock
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
1,1355 € - 1,1958 € 800 Em stock
7.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
  • de 7
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 12.0 mm

10131862

Intervalo de preços
0,9536 € - 0,9051 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 10.0 mm

10131954

Intervalo de preços
1,1237 € - 1,0676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10156414

Intervalo de preços
1,9751 € - 1,876 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

10131794

Intervalo de preços
0,8589 € - 0,8158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea 9.5 mm 40.0 mm

10156643

Intervalo de preços
2,3065 € - 2,1914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 40.0 mm

10156513

Intervalo de preços
3,539 € - 3,3614 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - macho Hexagonal 6.4 mm M2.5 15.0 mm Nylon 6

10156186

Intervalo de preços
1,538 € - 1,4606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal M3 40.0 mm Nylon 6

10156377

Intervalo de preços
1,8545 € - 1,762 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal M3 18.0 mm Poliamida

10156261

Intervalo de preços
1,8674 € - 1,7738 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal M4 18.0 mm Poliamida

10156438

Intervalo de preços
2,0353 € - 1,9331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal M4 40.0 mm Nylon 6

10156537

Intervalo de preços
1,6091 € - 1,5284 €

Níveis de stock
627 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal M5 25.0 mm Nylon 6

10429488

Intervalo de preços
8,2785 € - 7,8645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161531

Intervalo de preços
0,9999 € - 0,9493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M2.5 11.0 mm PA

10638903

Intervalo de preços
5,7455 € - 5,4582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal 7.0 mm M2.5 7.0 mm PA

10638910

Intervalo de preços
2,0479 € - 1,9455 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
PA N/A 4.0 mm (C)

10429440

Intervalo de preços
2,3461 € - 2,2289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M2.5 12.0 mm Nylon 6;Brass

10161517

Intervalo de preços
1,0688 € - 1,0149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6;Brass

10161487

Intervalo de preços
1,3206 € - 1,255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal 7.0 mm M2.5 11.0 mm Nylon 6/6

10433508

Intervalo de preços
4,757 € - 4,5191 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal 7.0 mm M2.5 4.0 mm PA

10314500

Intervalo de preços
1,1958 € - 1,1355 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm