Menu Procurar

Espaçadores de isolamento redondos

Em stock

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores redondos são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para uso quando for necessária alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
177 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento interno da rosca Diâmetro do Corpo Estilo Comprimento do espaçador Comprar
1,3368 € - 1,4067 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
3,3086 € - 3,483 € 1990 Em stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
2,0052 € - 2,1106 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
2,2484 € - 2,3669 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
9.5 mm
Male/Male
18.0 mm
1,776 € - 1,8696 € 280 Em stock
M4
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
1,6619 € - 1,749 € 98 Em stock
M5
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
2,1623 € - 2,2765 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
12.7 mm
Male/Male
30.0 mm
1,0214 € - 1,0753 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
20.0 mm
2,1182 € - 2,2301 € 700 Em stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € 198 Em stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
1,5327 € - 1,6134 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
1,6619 € - 1,749 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
1,5467 € - 1,6285 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
9.5 mm
Male/Male
20.0 mm
1,776 € - 1,8696 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
2,3055 € - 2,4271 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
12.7 mm
Male/Male
45.0 mm
1,6188 € - 1,7038 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
8.0 mm
Male/Male
50.0 mm
1,776 € - 1,8696 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
9.5 mm
Male/Male
40.0 mm
1,5467 € - 1,6285 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
1,876 € - 1,9751 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
5,1137 € - 5,3827 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
12.7 mm
Male/Male
50.0 mm
  • de 9
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M4 20.0 mm

10176481

Intervalo de preços
1,4067 € - 1,3368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Intervalo de preços
3,483 € - 3,3086 €

Níveis de stock
1990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Redonda 6.5 mm M2.5 15.0 mm Nylon 6/6

10175866

Intervalo de preços
2,1106 € - 2,0052 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador macho - macho Redonda 9.5 mm M4 18.0 mm PA

10176672

Intervalo de preços
2,3669 € - 2,2484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador macho - macho Redonda 9.5 mm M4 45.0 mm PA

10176818

Intervalo de preços
1,8696 € - 1,776 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
Separador macho - macho Redonda 9.5 mm M5 30.0 mm PA

10176924

Intervalo de preços
1,749 € - 1,6619 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador macho - macho Redonda 12.7 mm M6 30.0 mm PA

10177068

Intervalo de preços
2,2765 € - 2,1623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    12.7 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 6.5 mm M2.5 20.0 mm

10175880

Intervalo de preços
1,0753 € - 1,0214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Intervalo de preços
2,2301 € - 2,1182 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Intervalo de preços
0,9815 € - 0,9321 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Redonda 8.0 mm M4 45.0 mm PA

10176603

Intervalo de preços
1,6134 € - 1,5327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
Separador macho - macho Redonda 9.5 mm M4 30.0 mm PA

10176757

Intervalo de preços
1,749 € - 1,6619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador macho - macho Redonda 9.5 mm M5 20.0 mm PA

10176863

Intervalo de preços
1,6285 € - 1,5467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - macho Redonda 9.5 mm M5 45.0 mm PA

10176986

Intervalo de preços
1,8696 € - 1,776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
Separador macho - macho Redonda 12.7 mm M6 45.0 mm PA

10177129

Intervalo de preços
2,4271 € - 2,3055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    12.7 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
Separador macho - macho Redonda 8.0 mm M4 50.0 mm PA

10176634

Intervalo de preços
1,7038 € - 1,6188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
Separador macho - macho Redonda 9.5 mm M4 40.0 mm PA

10176788

Intervalo de preços
1,8696 € - 1,776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador macho - macho Redonda 9.5 mm M5 25.0 mm PA

10176894

Intervalo de preços
1,6285 € - 1,5467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - macho Redonda 9.5 mm M5 50.0 mm PA

10177013

Intervalo de preços
1,9751 € - 1,876 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
Separador macho - macho Redonda 12.7 mm M6 50.0 mm PA

10177150

Intervalo de preços
5,3827 € - 5,1137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    12.7 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm