Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,1268 € - 0,1565 € 22616 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,1268 € - 0,1565 € 11873 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
31.7 mm
0,1458 € - 0,18 € 88563 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,1458 € - 0,18 € 78860 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,2321 € - 0,2443 € 11222 Em stock
4.0 mm
15.9 mm
0,3249 € - 0,3427 € 291 Em stock
4.0 mm
28.6 mm
0,8169 € - 0,86 € 396 Em stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8677 € - 0,9131 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8677 € - 0,9131 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1458 € - 0,18 € 15045 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,2127 € - 0,2238 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
9.5 mm
0,252 € - 0,2652 € 12500 Em stock
4.0 mm
22.2 mm
0,8169 € - 0,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7484 € - 0,787 € 10300 Em stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8169 € - 0,86 € 20 Em stock
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,9131 € - 0,9617 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
1,1208 € - 1,1794 € 44 Em stock
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8677 € - 0,9131 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8169 € - 0,86 € 5186 Em stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8677 € - 0,9131 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M4
7.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • de 11
Apoio Snap Lock 25.4 mm Natural Nylon 6/6

10035580

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
22616 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 31.7 mm Natural Nylon 6/6

10035627

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
11873 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 6.4 mm Natural Nylon 6/6

10035665

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
88563 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 12.7 mm Natural Nylon 6/6

10035702

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
78860 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 15.9 mm Natural Nylon 6/6

10067659

Intervalo de preços
0,2443 € - 0,2321 €

Níveis de stock
11222 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Apoio Snap Lock 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10067697

Intervalo de preços
0,3427 € - 0,3249 €

Níveis de stock
291 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Apoio Snap Lock M3 8.0 mm Preto Nylon

10370346

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
396 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 12.0 mm Preto Nylon

10370384

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 15.0 mm Preto Nylon

10370391

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10035689

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
15045 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10067635

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,2127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Apoio Snap Lock 22.2 mm Natural Nylon 6/6

10067673

Intervalo de preços
0,2652 € - 0,252 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Apoio Snap Lock M3 6.0 mm Preto Nylon

10370315

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Separador macho - fêmea M3 8.0 mm Preto PA

10132555

Intervalo de preços
0,787 € - 0,7484 €

Níveis de stock
10300 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
Separador macho - fêmea M3 15.0 mm Preto PA

10132586

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
Separador macho - fêmea M4 30.0 mm Preto PA

10132746

Intervalo de preços
0,9617 € - 0,9131 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
Separador macho - fêmea M3 30.0 mm Preto PA

10132630

Intervalo de preços
1,1794 € - 1,1208 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
Separador macho - fêmea M4 10.0 mm Preto PA

10132685

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    7.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
Separador macho - fêmea M3 18.0 mm Preto PA

10132609

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
5186 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
Separador macho - fêmea M4 7.0 mm Preto PA

10132661

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea