Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,3475 € - 0,3658 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1458 € - 0,18 € 5000 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,5978 € - 0,6292 € 500 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Fêmea
0,1268 € - 0,1565 € 308 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
0,317 € - 0,3336 € 680 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Fêmea
0,1268 € - 0,1565 € 13820 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,1458 € - 0,18 € 930 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
0,1268 € - 0,1565 € 6060 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,1268 € - 0,1565 € 10727 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,1458 € - 0,18 € 12640 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,1268 € - 0,1565 € 25 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,1268 € - 0,1565 € 9600 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
0,1268 € - 0,1565 € 4000 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
0,2863 € - 0,3013 € 4478 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Fêmea
0,5823 € - 0,613 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Fêmea
0,1458 € - 0,18 € 19000 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,1458 € - 0,18 € 1900 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
0,2168 € - 0,2282 € 26167 Em stock
4.0 mm
12.7 mm
0,2663 € - 0,2807 € 45336 Em stock
4.0 mm
25.4 mm
0,8356 € - 0,8798 € 376 Em stock
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • de 11
Apoio Snap Lock 8.0 mm Preto Nylon 6/6

10175200

Intervalo de preços
0,3658 € - 0,3475 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
N/A 19.1 mm (C) Female Thread

10035559

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock M4 50.0 mm Preto Nylon

10175170

Intervalo de preços
0,6292 € - 0,5978 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
N/A 15.9 mm (C) Female Thread

10035528

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
308 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock M4 7.0 mm Preto Nylon

10175194

Intervalo de preços
0,3336 € - 0,317 €

Níveis de stock
680 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 19.1 mm Natural Nylon 6/6

10035542

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
13820 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10035610

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
930 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 6.4 mm Natural Nylon 6/6

10035658

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
6060 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 12.7 mm Natural Nylon 6/6

10035696

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
10727 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 25.4 mm Natural Nylon 6/6

10035597

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
12640 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 35.7 mm Natural Nylon 6/6

10035634

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 22.2 mm Natural Nylon 6/6

10035566

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
9600 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10035603

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock M4 18.0 mm Preto Nylon

10175118

Intervalo de preços
0,3013 € - 0,2863 €

Níveis de stock
4478 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 40.0 mm Preto Nylon

10175156

Intervalo de preços
0,613 € - 0,5823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 35.7 mm Natural Nylon 6/6

10035641

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 22.2 mm Natural Nylon 6/6

10035573

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 12.7 mm Natural Nylon 6/6

10067642

Intervalo de preços
0,2282 € - 0,2168 €

Níveis de stock
26167 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Apoio Snap Lock 25.4 mm Natural Nylon 6/6

10067680

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2663 €

Níveis de stock
45336 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Apoio Snap Lock M3 6.0 mm Preto Nylon

10370322

Intervalo de preços
0,8798 € - 0,8356 €

Níveis de stock
376 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão