Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,0341 € - 0,036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
9.5 mm
Fêmea
1,2678 € - 1,3342 € 66 Em stock
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7229 € - 0,7605 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2515 € - 0,2648 € 75366 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,2911 € - 0,3064 € 4490 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,8677 € - 0,9131 € 194 Em stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8169 € - 0,86 € 265 Em stock
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,317 € - 0,3336 € 2537 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,424 € - 0,4463 € 1500 Em stock
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,502 € - 0,5285 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
15.9 mm
Fêmea
0,0796 € - 0,0796 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Fêmea
0,1167 € - 0,1229 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Fêmea
0,3115 € - 0,3461 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
38.1 mm
Fêmea
0,209 € - 0,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
34.9 mm
Fêmea
0,1013 € - 0,1067 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Fêmea
0,2126 € - 0,2238 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Fêmea
0,0932 € - 0,2061 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Fêmea
0,2279 € - 0,2399 € 900 Em stock
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
9.5 mm
Fêmea
0,1842 € - 0,1939 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Fêmea
0,0539 € - 0,1193 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
9.5 mm
Fêmea
  • de 11
Apoio Snap Lock M6 9.5 mm Natural PA

10113349

Intervalo de preços
0,036 € - 0,0341 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock M3 30.0 mm Preto Nylon

10370469

Intervalo de preços
1,3342 € - 1,2678 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 8.0 mm Preto Nylon

10370506

Intervalo de preços
0,7605 € - 0,7229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 10.0 mm Preto Nylon 6/6

10206133

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,2515 €

Níveis de stock
75366 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock 8.0 mm Preto Nylon 6/6

10206232

Intervalo de preços
0,3064 € - 0,2911 €

Níveis de stock
4490 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 18.0 mm Preto Nylon

10370421

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
194 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 10.0 mm Preto Nylon

10370353

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
265 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 6.0 mm Preto Nylon 6/6

10206263

Intervalo de preços
0,3336 € - 0,317 €

Níveis de stock
2537 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Separador macho - fêmea M3 30.0 mm Preto PA

10339763

Intervalo de preços
0,4463 € - 0,424 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
Apoio Snap Lock #6-32 15.9 mm Natural Nylon 6/6

10487525

Intervalo de preços
0,5285 € - 0,502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 22.2 mm Natural Nylon 6/6

10638736

Intervalo de preços
0,0796 € - 0,0796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10632123

Intervalo de preços
0,1229 € - 0,1167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 38.1 mm Natural Nylon 6/6

10151921

Intervalo de preços
0,3461 € - 0,3115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 34.9 mm Natural Nylon 6/6

10629451

Intervalo de preços
0,22 € - 0,209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 6.4 mm Natural Nylon 6/6

10629413

Intervalo de preços
0,1067 € - 0,1013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10000977

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,2126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 22.2 mm Natural Nylon 6/6

10151914

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,0932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10001004

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2279 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 19.1 mm Natural Nylon 6/6

10639887

Intervalo de preços
0,1939 € - 0,1842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10151938

Intervalo de preços
0,1193 € - 0,0539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock