Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,531 € - 0,5589 € 1200 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
55.0 mm
Fêmea
0,2863 € - 0,3013 € 4478 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Fêmea
0,2098 € - 0,2209 € 110 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
0,2476 € - 0,2608 € 19208 Em stock
4.0 mm
19.1 mm
0,4808 € - 0,5062 € 1400 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Fêmea
0,2127 € - 0,2238 € 9 Em stock
4.0 mm
9.5 mm
0,252 € - 0,2652 € 12500 Em stock
4.0 mm
22.2 mm
0,8169 € - 0,86 € 60 Em stock
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8677 € - 0,9131 € 2800 Em stock
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1458 € - 0,18 € 930 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
0,1458 € - 0,18 € 1900 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
0,1458 € - 0,18 € 11036 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
0,1458 € - 0,18 € 15045 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,5823 € - 0,613 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Fêmea
0,5615 € - 0,5911 € 1468 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Fêmea
0,5978 € - 0,6292 € 500 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Fêmea
0,1268 € - 0,1565 € 308 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
0,3475 € - 0,3658 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1458 € - 0,18 € 5000 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,4406 € - 0,4638 € 678 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Fêmea
  • de 11
Apoio Snap Lock M4 55.0 mm Preto Nylon

10175187

Intervalo de preços
0,5589 € - 0,531 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 18.0 mm Preto Nylon

10175118

Intervalo de preços
0,3013 € - 0,2863 €

Níveis de stock
4478 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 6.4 mm Natural Nylon 6/6

10067628

Intervalo de preços
0,2209 € - 0,2098 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
N/A 19.1 mm (C) Fixação de rosca fêmea

10067666

Intervalo de preços
0,2608 € - 0,2476 €

Níveis de stock
19208 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Apoio Snap Lock M3 60.0 mm Preto Nylon

10175040

Intervalo de preços
0,5062 € - 0,4808 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10067635

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,2127 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Apoio Snap Lock 22.2 mm Natural Nylon 6/6

10067673

Intervalo de preços
0,2652 € - 0,252 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Apoio Snap Lock M3 10.0 mm Preto Nylon

10370360

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 15.0 mm Preto Nylon

10370407

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10035610

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
930 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 22.2 mm Natural Nylon 6/6

10035573

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 15.9 mm Natural Nylon 6/6

10035535

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
11036 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10035689

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
15045 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock M4 40.0 mm Preto Nylon

10175156

Intervalo de preços
0,613 € - 0,5823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 25.0 mm Preto Nylon

10175132

Intervalo de preços
0,5911 € - 0,5615 €

Níveis de stock
1468 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 50.0 mm Preto Nylon

10175170

Intervalo de preços
0,6292 € - 0,5978 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
N/A 15.9 mm (C) Female Thread

10035528

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
308 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 8.0 mm Preto Nylon 6/6

10175200

Intervalo de preços
0,3658 € - 0,3475 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
N/A 19.1 mm (C) Female Thread

10035559

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock M4 60.0 mm Preto Nylon

10174760

Intervalo de preços
0,4638 € - 0,4406 €

Níveis de stock
678 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão