Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,8677 € - 0,9131 € 3500 Em stock
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7273 € - 0,7649 € 300 Em stock
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1761 € - 1,238 € 400 Em stock
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,0341 € - 0,036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
9.5 mm
Fêmea
1,3729 € - 1,4459 € 89 Em stock
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7229 € - 0,7605 € 2966 Em stock
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2911 € - 0,3064 € 4490 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,8169 € - 0,86 € 94 Em stock
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8677 € - 0,9131 € 194 Em stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7255 € - 0,7638 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8169 € - 0,86 € 265 Em stock
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,317 € - 0,3336 € 2537 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,2148 € - 0,2261 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.7 mm
Fêmea
0,317 € - 0,3336 € 39194 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
1,0063 € - 1,0594 € 6659 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M4
30.0 mm
Fêmea
1,1485 € - 1,2082 € 4004 Em stock
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1761 € - 1,238 € 494 Em stock
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8677 € - 0,9131 € 100 Em stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,2678 € - 1,3342 € 66 Em stock
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • de 11
Apoio Snap Lock M3 20.0 mm Preto Nylon

10370438

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 6.0 mm Preto Nylon

10370490

Intervalo de preços
0,7649 € - 0,7273 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 40.0 mm Preto Nylon

10370575

Intervalo de preços
1,238 € - 1,1761 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M6 9.5 mm Natural PA

10113349

Intervalo de preços
0,036 € - 0,0341 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock M3 35.0 mm Preto Nylon

10370476

Intervalo de preços
1,4459 € - 1,3729 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 10.0 mm Preto Nylon

10370513

Intervalo de preços
0,7605 € - 0,7229 €

Níveis de stock
2966 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 8.0 mm Preto Nylon 6/6

10206232

Intervalo de preços
0,3064 € - 0,2911 €

Níveis de stock
4490 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M4 18.0 mm Preto Nylon

10370537

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 18.0 mm Preto Nylon

10370421

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
194 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 25.0 mm Preto Nylon

10370452

Intervalo de preços
0,7638 € - 0,7255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 10.0 mm Preto Nylon

10370353

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
265 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 6.0 mm Preto Nylon 6/6

10206263

Intervalo de preços
0,3336 € - 0,317 €

Níveis de stock
2537 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M8 12.7 mm Natural PA

10113370

Intervalo de preços
0,2261 € - 0,2148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 15.0 mm Preto Nylon 6/6

10206256

Intervalo de preços
0,3336 € - 0,317 €

Níveis de stock
39194 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M4 30.0 mm Preto Nylon

10206423

Intervalo de preços
1,0594 € - 1,0063 €

Níveis de stock
6659 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 40.0 mm Preto Nylon

10370483

Intervalo de preços
1,2082 € - 1,1485 €

Níveis de stock
4004 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 12.0 mm Preto Nylon

10370520


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 35.0 mm Preto Nylon

10370568

Intervalo de preços
1,238 € - 1,1761 €

Níveis de stock
494 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 18.0 mm Preto Nylon

10370414

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 30.0 mm Preto Nylon

10370469

Intervalo de preços
1,3342 € - 1,2678 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão