Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,5783 € - 0,6086 € 4500 Em stock
8.0 mm
25.0 mm
0,827 € - 0,8706 € 1403 Em stock
6.0 mm
20.0 mm
0,9104 € - 0,9583 € 3500 Em stock
6.0 mm
12.0 mm
0,8785 € - 0,9247 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
15.0 mm
0,8785 € - 0,9247 € 35 Em stock
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7576 € - 0,7974 € 1000 Em stock
6.0 mm
8.0 mm
0,9564 € - 1,0065 € 2104 Em stock
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8785 € - 0,9247 € 419 Em stock
8.0 mm
M4
12.0 mm
Female-Male
0,209 € - 0,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
34.9 mm
Fêmea
0,8169 € - 0,86 € 5186 Em stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8677 € - 0,9131 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M4
7.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,9329 € - 0,9816 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8677 € - 0,9131 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,9131 € - 0,9617 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8169 € - 0,86 € 20 Em stock
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
1,1208 € - 1,1794 € 44 Em stock
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8169 € - 0,86 € 81 Em stock
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
1,1208 € - 1,1794 € 3256 Em stock
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8169 € - 0,86 € 8 Em stock
6.0 mm
M3
16.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
1,2756 € - 1,3431 € 221 Em stock
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • de 11
Separador macho - fêmea 25.0 mm Preto Nylon 6/6

10306727

Intervalo de preços
0,6086 € - 0,5783 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea 20.0 mm Preto Nylon 6/6

10306871

Intervalo de preços
0,8706 € - 0,827 €

Níveis de stock
1403 Em stock
Características
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10306789

Intervalo de preços
0,9583 € - 0,9104 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea 15.0 mm Preto Nylon 6/6

10306765

Intervalo de preços
0,9247 € - 0,8785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea M4 10.0 mm Preto Nylon 6/6

10306703

Intervalo de preços
0,9247 € - 0,8785 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Male Thread
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
Separador macho - fêmea 8.0 mm Preto Nylon 6/6

10306758

Intervalo de preços
0,7974 € - 0,7576 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea M4 30.0 mm Preto Nylon 6/6

10306710

Intervalo de preços
1,0065 € - 0,9564 €

Níveis de stock
2104 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Male Thread
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
Separador macho - fêmea M4 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10306857

Intervalo de preços
0,9247 € - 0,8785 €

Níveis de stock
419 Em stock
Características
  • Tipo
    Female-Male
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Male Thread
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
Apoio Snap Lock #6-32 34.9 mm Natural Nylon 6/6

10629451

Intervalo de preços
0,22 € - 0,209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Separador macho - fêmea M3 18.0 mm Preto PA

10132609

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
5186 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
Separador macho - fêmea M4 7.0 mm Preto PA

10132661

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
Separador macho - fêmea M4 18.0 mm Preto PA

10132715

Intervalo de preços
0,9816 € - 0,9329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
Separador macho - fêmea M4 10.0 mm Preto PA

10132685

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    7.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
Separador macho - fêmea M4 30.0 mm Preto PA

10132746

Intervalo de preços
0,9617 € - 0,9131 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
Separador macho - fêmea M3 15.0 mm Preto PA

10132586

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
Separador macho - fêmea M3 30.0 mm Preto PA

10132630

Intervalo de preços
1,1794 € - 1,1208 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
Separador macho - fêmea M3 12.0 mm Preto PA

10132579

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
Separador macho - fêmea M3 25.0 mm Preto PA

10132623

Intervalo de preços
1,1794 € - 1,1208 €

Níveis de stock
3256 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
Separador macho - fêmea M3 16.0 mm Preto PA

10132593

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
Separador macho - fêmea M3 35.0 mm Preto PA

10132647

Intervalo de preços
1,3431 € - 1,2756 €

Níveis de stock
221 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea