Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,6269 € - 0,6599 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Fêmea
0,2681 € - 0,2823 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Fêmea
0,5615 € - 0,5911 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Fêmea
0,4808 € - 0,5062 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Fêmea
0,1268 € - 0,1565 € 25 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,1458 € - 0,18 € 19000 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,1268 € - 0,1565 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
0,1268 € - 0,1565 € 9600 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
0,1458 € - 0,18 € 12640 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,1268 € - 0,1565 € 77720 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,542 € - 0,5706 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Fêmea
0,1268 € - 0,1565 € 3727 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,2168 € - 0,2282 € 26167 Em stock
4.0 mm
12.7 mm
0,8169 € - 0,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8677 € - 0,9131 € 2138 Em stock
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,317 € - 0,3336 € 680 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Fêmea
0,1268 € - 0,1565 € 13820 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,1268 € - 0,1565 € 11873 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
31.7 mm
0,1458 € - 0,18 € 88563 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,1268 € - 0,1565 € 600 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
  • de 11
Apoio Snap Lock M3 55.0 mm Preto Nylon

10175026

Intervalo de preços
0,6599 € - 0,6269 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 9.0 mm Preto Nylon

10175071

Intervalo de preços
0,2823 € - 0,2681 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 30.0 mm Preto Nylon

10174975

Intervalo de preços
0,5911 € - 0,5615 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 50.0 mm Preto Nylon

10175019

Intervalo de preços
0,5062 € - 0,4808 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 35.7 mm Natural Nylon 6/6

10035634

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 35.7 mm Natural Nylon 6/6

10035641

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10035603

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 22.2 mm Natural Nylon 6/6

10035566

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
9600 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 25.4 mm Natural Nylon 6/6

10035597

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
12640 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10035672

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
77720 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock M3 40.0 mm Preto Nylon

10174982

Intervalo de preços
0,5706 € - 0,542 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 12.7 mm Natural Nylon 6/6

10035696

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
3727 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 12.7 mm Natural Nylon 6/6

10067642

Intervalo de preços
0,2282 € - 0,2168 €

Níveis de stock
26167 Em stock
Características
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Apoio Snap Lock M3 6.0 mm Preto Nylon

10370315

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 12.0 mm Preto Nylon

10370377

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
2138 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 7.0 mm Preto Nylon

10175194

Intervalo de preços
0,3336 € - 0,317 €

Níveis de stock
680 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 19.1 mm Natural Nylon 6/6

10035542

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
13820 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 31.7 mm Natural Nylon 6/6

10035627

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
11873 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 6.4 mm Natural Nylon 6/6

10035665

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
88563 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 6.4 mm Natural Nylon 6/6

10035658

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural