Menu Procurar

Spring Plungers - Ball - Slotted

Em stock

These Spring Plunger with a ball and slotted are used for locating, applying pressure, and lifting off. They have three components: a threaded body, a stainless ball, and a spring mechanism. The spring on the plunger provides the necessary force to keep the plunger in either the extended or retracted position.

The slotted design allows for simple adjustment and exact positioning, allowing one to fine-tune the plunger's extension or retraction to fit individual needs. While the stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, it ensures the plunger's longevity and reliability even in tough settings. Additionally, the stainless steel ball enables smooth functioning, eliminating friction and wear.

It is simple to install and use and is designed to handle high stress and pressure. The threaded body makes it easy to integrate into existing systems or buildings. It can withstand temperatures up to 250C. These spring plungers are widely utilised in various industries, including medical, optics, orthopaedics, machine and fixture design, lighting equipment, and electronic components, due to their endurance and versatility.

  • Slotted design allows for simple adjustment and exact positioning, allowing one to fine-tune the plunger's extension or retraction to fit individual needs.
  • The stainless steel ball enables smooth functioning, eliminating friction and wear.
  • It can withstand temperatures up to 250C.
Material: 303 Stainless Steel, Blackened steel Series Code: SR32100

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
44 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Spring load F1 ≈ N Material Stroke s1 Spring load d1 d2 Comprar
4,25 € - 5,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
12.0
Aço inoxidável 303
0.8
Increased
M4
2.5
1,48 € - 1,97 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
12.0
Aço escurecido
0.8
Increased
M4
2.5
6,44 € - 8,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
1.6
Aço inoxidável 303
0.3
Increased
M2
1.0
4,73 € - 6,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
6.4
Aço inoxidável 303
0.4
Increased
M3
1.5
  • de 3
Êmbolo de mola M4 2.5 9.0 Aço inoxidável 303

20760908

Intervalo de preços
5,66 € - 4,25 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Stroke s1
    0.8
Êmbolo de mola M4 2.5 9.0 Aço escurecido

20760878

Intervalo de preços
1,97 € - 1,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Stroke s1
    0.8
Êmbolo de mola M2 1.0 4.0 Aço inoxidável 303

20760885

Intervalo de preços
8,58 € - 6,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Stroke s1
    0.3
Êmbolo de mola M3 1.5 7.0 Aço inoxidável 303

20760892

Intervalo de preços
6,30 € - 4,73 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Stroke s1
    0.4