Menu Procurar

Êmbolo de mola M3 1.5 7.0 Aço inoxidável 303

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Referência da Essentra:

20760892

Número de peça do fabricante:

20760892

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 6,4701 €
20 - 49 5,8231 €
50 - 99 5,5047 €
100 + 4,8577 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,47 €

1 x 6,4701 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Increased
d1 M3
d2 1.5
l1 7.0
Stroke s1 0.4
Spring load F1 ≈ N 6.4
Spring load F2 ≈ N 9.5
A/F 0.40
Weight g 0.3
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos