Menu Procurar

Êmbolo de mola M4 2.5 9.0 Aço inoxidável 303

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Referência da Essentra:

20760908

Número de peça do fabricante:

20760908

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 5,66 €
20 - 49 5,09 €
50 - 99 4,81 €
100 + 4,25 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,66 €

1 x 5,66 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Increased
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Stroke s1 0.8
Spring load F1 ≈ N 12.0
Spring load F2 ≈ N 18.0
A/F 0.60
Weight g 0.5
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos