Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
971,5475 € - 1.079,5018 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
4850.0
872,8632 € - 969,848 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
4350.0
724,7286 € - 805,254 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
3600.0
833,3318 € - 925,9185 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
4150.0
912,3431 € - 1.013,7157 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
4550.0
440,8503 € - 489,8371 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2800.0
456,1355 € - 506,8115 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2900.0
635,8396 € - 706,4873 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
3150.0
645,7482 € - 717,498 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
3200.0
288,6369 € - 320,7111 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
1800.0
356,9774 € - 396,6427 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2250.0
66,4556 € - 110,7559 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
600.0
379,864 € - 422,0734 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2400.0
341,7437 € - 379,7198 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2150.0
349,3657 € - 388,1864 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2200.0
433,2386 € - 481,3808 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
2750.0
1.050,5691 € - 1.167,299 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
5250.0
1.060,4468 € - 1.178,2685 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
5300.0
1.139,4169 € - 1.266,0142 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
5700.0
922,2002 € - 1.024,6646 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
4600.0
  • de 42
Veio oco endurecido 50.0 4850.0 0.6 Aço

20294045

Intervalo de preços
1.079,5018 € - 971,5475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 4350.0 0.6 Aço

20293949

Intervalo de preços
969,848 € - 872,8632 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 3600.0 0.6 Aço

20293796

Intervalo de preços
805,254 € - 724,7286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 4150.0 0.6 Aço

20293901

Intervalo de preços
925,9185 € - 833,3318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 4550.0 0.6 Aço

20293987

Intervalo de preços
1.013,7157 € - 912,3431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2800.0 0.6 Aço

20293635

Intervalo de preços
489,8371 € - 440,8503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2900.0 0.6 Aço

20293659

Intervalo de preços
506,8115 € - 456,1355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 3150.0 0.6 Aço

20293703

Intervalo de preços
706,4873 € - 635,8396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 3200.0 0.6 Aço

20293710

Intervalo de preços
717,498 € - 645,7482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 1800.0 0.6 Aço

20293437

Intervalo de preços
320,7111 € - 288,6369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2250.0 0.6 Aço

20293529

Intervalo de preços
396,6427 € - 356,9774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 600.0 0.6 Aço

20293192

Intervalo de preços
110,7559 € - 66,4556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2400.0 0.6 Aço

20293550

Intervalo de preços
422,0734 € - 379,864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2150.0 0.6 Aço

20293505

Intervalo de preços
379,7198 € - 341,7437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2200.0 0.6 Aço

20293512

Intervalo de preços
388,1864 € - 349,3657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 2750.0 0.6 Aço

20293628

Intervalo de preços
481,3808 € - 433,2386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 5250.0 0.6 Aço

20294120

Intervalo de preços
1.167,299 € - 1.050,5691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 5300.0 0.6 Aço

20294137

Intervalo de preços
1.178,2685 € - 1.060,4468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 5700.0 0.6 Aço

20294212

Intervalo de preços
1.266,0142 € - 1.139,4169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 4600.0 0.6 Aço

20293994

Intervalo de preços
1.024,6646 € - 922,2002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099