Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
106,2993 € - 177,1726 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3400.0
169,3025 € - 188,1104 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3650.0
258,0739 € - 286,7511 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5800.0
264,3573 € - 293,7327 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5950.0
237,0129 € - 263,3418 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5300.0
46,1205 € - 76,8711 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1250.0
266,4729 € - 296,081 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
6000.0
54,4561 € - 90,7601 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1550.0
262,2734 € - 291,4161 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5900.0
34,4423 € - 57,3968 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1000.0
208,6424 € - 231,8296 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4600.0
20,1195 € - 33,5326 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
500.0
18,7021 € - 31,1737 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
450.0
179,9017 € - 199,8944 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3900.0
190,5222 € - 211,6889 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4150.0
25,8952 € - 43,1586 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
700.0
10,43 € - 17,3904 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
200.0
255,9794 € - 284,424 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5750.0
219,1994 € - 243,5502 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
4850.0
231,8614 € - 257,619 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
5150.0
  • de 42
Veio oco endurecido 16.0 3400.0 0.4 Aço

20287801

Intervalo de preços
177,1726 € - 106,2993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 3650.0 0.4 Aço

20287856

Intervalo de preços
188,1104 € - 169,3025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5800.0 0.4 Aço

20288280

Intervalo de preços
286,7511 € - 258,0739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5950.0 0.4 Aço

20288310

Intervalo de preços
293,7327 € - 264,3573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5300.0 0.4 Aço

20288181

Intervalo de preços
263,3418 € - 237,0129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1250.0 0.4 Aço

20288563

Intervalo de preços
76,8711 € - 46,1205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 6000.0 0.4 Aço

20288327

Intervalo de preços
296,081 € - 266,4729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1550.0 0.4 Aço

20288624

Intervalo de preços
90,7601 € - 54,4561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5900.0 0.4 Aço

20288303

Intervalo de preços
291,4161 € - 262,2734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1000.0 0.4 Aço

20288518

Intervalo de preços
57,3968 € - 34,4423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4600.0 0.4 Aço

20288044

Intervalo de preços
231,8296 € - 208,6424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 500.0 0.4 Aço

20288419

Intervalo de preços
33,5326 € - 20,1195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 450.0 0.4 Aço

20288402

Intervalo de preços
31,1737 € - 18,7021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 3900.0 0.4 Aço

20287900

Intervalo de preços
199,8944 € - 179,9017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4150.0 0.4 Aço

20287955

Intervalo de preços
211,6889 € - 190,5222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 700.0 0.4 Aço

20288457

Intervalo de preços
43,1586 € - 25,8952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 200.0 0.4 Aço

20288358

Intervalo de preços
17,3904 € - 10,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5750.0 0.4 Aço

20288273

Intervalo de preços
284,424 € - 255,9794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 4850.0 0.4 Aço

20288099

Intervalo de preços
243,5502 € - 219,1994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 5150.0 0.4 Aço

20288150

Intervalo de preços
257,619 € - 231,8614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099