Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
45,7397 € - 76,2364 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
1650.0
67,52 € - 112,5298 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2600.0
69,752 € - 116,2533 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2700.0
35,2462 € - 58,7508 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
1150.0
100,6189 € - 167,6946 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3200.0
111,4509 € - 185,7514 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3600.0
177,7861 € - 197,5354 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3850.0
40,5987 € - 67,6681 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
1400.0
110,0334 € - 183,3819 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3550.0
71,984 € - 119,9662 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2800.0
70,8733 € - 118,1151 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
2750.0
76,2787 € - 127,1276 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
16.0
3000.0
  • de 42
Veio oco endurecido 16.0 1650.0 0.4 Aço

20287450

Intervalo de preços
76,2364 € - 45,7397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2600.0 0.4 Aço

20287641

Intervalo de preços
112,5298 € - 67,52 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2700.0 0.4 Aço

20287665

Intervalo de preços
116,2533 € - 69,752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 1150.0 0.4 Aço

20287351

Intervalo de preços
58,7508 € - 35,2462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 3200.0 0.4 Aço

20287764

Intervalo de preços
167,6946 € - 100,6189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 3600.0 0.4 Aço

20287849

Intervalo de preços
185,7514 € - 111,4509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 3850.0 0.4 Aço

20287894

Intervalo de preços
197,5354 € - 177,7861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 1400.0 0.4 Aço

20287405

Intervalo de preços
67,6681 € - 40,5987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 3550.0 0.4 Aço

20287832

Intervalo de preços
183,3819 € - 110,0334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2800.0 0.4 Aço

20287689

Intervalo de preços
119,9662 € - 71,984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 2750.0 0.4 Aço

20287672

Intervalo de preços
118,1151 € - 70,8733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 16.0 3000.0 0.4 Aço

20287726

Intervalo de preços
127,1276 € - 76,2787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099